Im Zusammenhang mit der Druckgeräterichtlinie (DGRL) wird häufig die Druckgrenze 200 bar genannt. Aber was bedeutet diese Grenze für Hersteller und/oder Inverkehrbringer von Drucksensoren, Druckmessumformern und Druckgeräten? Grundsätzlich kann man sagen, dass …
Alle Artikel von Dominik Lorenz
IP Schutzarten per Definition
| Dominik Lorenz | Know-howEine immer wiederkehrende Frage ist, wie denn die sogenannten IP Schutzarten definiert sind. Die IP Schutzarten stellen ein System zur Verfügung um zu beschreiben wie die Gehäuse von elektrischen Betriebsmitteln geschützt sind. Tatsächlich beschreibt aber die …
Aktive und passive Temperaturkompensation bei Drucksensoren
| Dominik Lorenz | Know-howWas ist bzw. wie funktioniert eigentlich eine aktive bzw. passive Temperaturkompensation von Drucksensoren? Höherwertige Drucksensoren, vor allem im Präzisionsbereich, sind so gut wie immer mit einer individuellen Temperaturkompensation versehen. Was aber ist der …