• Jing Lyu
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Alle Artikel von Jing Lyu

Pharmaindustrie: Füllstandsüberwachung per Differenzdruck

Jing Lyu | Anwendungen
Das Messsystem DPT-EL ermöglicht eine Füllstandsüberwachung auch in der Pharmaindustrie

In vielen Prozessen der Pharmaindustrie ist eine zuverlässige Füllstandsüberwachung unabdingbar. Für diese Aufgabe bieten sich zahlreiche Lösungen an. Zur Niveaukontrolle bei der Zubereitung von Kulturmedien beispielsweise hat sich ein Hersteller von Antibiotika …

Weiterlesen

Flexible Drucküberwachung bei Verarbeitung von Blutplasma

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Prozesstransmitter eignen sich für die Drucküberwachung bei der Blutplasma-Verarbeitung.

Die Verarbeitung von Blutplasma als Rohstoff für eine Reihe unterschiedlicher Medikamente stellt komplexe Anforderungen an die Drucküberwachung. Zur entsprechenden Instrumentierung suchte ein Pharmahersteller nach einer All-in-one-Lösung, die seine Vorgaben an …

Weiterlesen

Pflanzenschutzmittel-Produktion mit Backup-Druckmessung

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Pflanzenschutz-Produktion mit redundanter Druckmessung

Die hohen Anforderungen an Pflanzenschutzmittel und ihre Herstellung spiegeln sich auch bei der Druckmessung im Prozess wieder. Ein WIKA-Kunde hat die elektronische Instrumentierung zur Drucküberwachung daher durch ein mechanisches Backup ergänzt. Für diese …

Weiterlesen

Druckschalter im Wasserstoffzug sorgt für Sicherheit

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Ein Druckschalter ist Teil der Antriebsüberwachung in einem Wasserstoffzug.

In einem neuentwickelten Wasserstoffzug für den Nahverkehr spielt ein Druckschalter von WIKA eine entscheidende Rolle. Im Rahmen der Drucküberwachung übernimmt er die zentrale Sicherheitsfunktion des H 2 -Versorgungssystems während der Fahrt. Der Nutzen von …

Weiterlesen

Kunststoff-Herstellung: Sichere Druckmessung bis 330 °C

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Druckmessung bei Kunststoff-Herstellung bis 330 °C

Die Druckmessung bei der Herstellung von PBAT, einem biologisch abbaubaren Kunststoff, steht einer besonderen Herausforderung gegenüber: Im Prozess herrschen Temperaturen bis 330 °C. Für einen PBAT-Produzenten hat WIKA deswegen den Prozesstransmitter Typ IPT-20 mit …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise