• Jing Lyu
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Alle Artikel von Jing Lyu

Kalibrieren von Höchstdruck über den gesamten Messbereich

Jing Lyu | Anwendungen
Kalibrieren von Höchstdruck

Das Kalibrieren von Höchstdruck ist eine Herausforderung. Denn herkömmliche Prüfgeräte sind lediglich für Drücke bis 1.000 bar ausgelegt. In etlichen Applikationen arbeiten jedoch Sensoren mit einem Mehrfachen dieses Werts, zum Beispiel in der Automobilindustrie. …

Weiterlesen

SIL-Druckschalter: Sicherheit in der Reifenherstellung

Jing Lyu | Anwendungen
SIL-Druckschalter: Sicherheit in der Reifenherstellung

Zahlreiche Industrieverfahren bergen ein hohes Gefährdungspotenzial. Spezielle Druckschalter unterstützen hierbei die Sicherheit von Mensch und Umwelt. Beispiel: die Vulkanisation von Reifen für Kraftfahrzeuge. Bei der Überwachung dieses Prozesses setzen führende …

Weiterlesen

Sichere Filterüberwachung mit Differenzdruckmanometern

Jing Lyu | Anwendungen
Filterüberwachung mit Differenzdruckmanometern

Die Filterüberwachung ist eine Kernaufgabe von Differenzdruckmanometern: Der Differenzdruck steigt, sobald sich der Filter zusetzt. Damit signalisieren die Messgeräte, wann der Filter zu reinigen oder auszutauschen ist. Die Effizienz einer solchen Lösung lässt sich …

Weiterlesen

Erdgas: Vor-Ort-Kalibrierung am Metering Skid optimiert

Jing Lyu | Anwendungen
Vor-Ort-Kalibrierung durch multifunktionalen Kalibrator CPH8000

Eine Vor-Ort-Kalibrierung von Messgeräten ist oft sehr aufwändig. Das gilt vor allem für Applikationen mit mehreren Messgrößen. Ein Beispiel dafür ist das Metering Skid, eine Anlage zur eichpflichtigen Messung von Erdgas-Abgabemengen. Den Prüfprozess an dieser …

Weiterlesen

Druckschalter mit Metallbalg: Stabile Wiederholbarkeit, kein Leckagerisiko

Jing Lyu | Know-how
Metallbalg-Druckschalter

Welche Vorteile bieten Druckschalter mit Metallbalg und was ist der Grund dafür? Die Vorteile basieren auf ihrem nahtlos konstruierten Messsystem. Diese Lösung ermöglicht eine dauerhaft stabile Wiederholbarkeit und schließt zugleich ein Leckagerisiko aus.  …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise