Bei jedem elektronischen Druckschalter lassen sich Zeiteinstellungen vornehmen. Mit ihrer Hilfe bereinigen Anwender die Messung des Druckverlaufs in der Applikation sowie die Anzeige des Messwerts um nichtsignifikante „Ausreißer“. Sie erhalten folglich ein …
Alle Artikel von Imane Nahid
Was bedeutet eigentlich RoHS?
Imane Nahid | Know-howRoHS ist die Abkürzung für „Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances”, also eine Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe. Gemäß der RoHS betreffenden Richtlinie der Europäischen Union bezieht sich die Restriktion auf die Verwendung …
Hydrostatische Füllstandsmessung in offenen Geometrien und Behältern – Berechnung der Füllhöhe
Imane Nahid | Know-howFür den Einsatz in offenen Geometrien wie belüfteten Tanks, offenen Becken und Behältern, aber auch Brunnen und Gewässern, bieten Messtechnikhersteller wie WIKA speziell zu diesem Zweck entwickelte Pegelsonden bzw. Tauchsonden. Pegelsonden wie LS-10 werden …
Hydrostatische Füllstandsmessung in geschlossenen Geometrien – Berechnung der Füllhöhe
Imane Nahid | Know-howIn geschlossenen Geometrien wie z. B. gekapselten Tanks und Behältern werden grundsätzlich konventionelle Drucksensoren bzw. Druckmessumformer eingesetzt, die von außen in den Behälter eingeschraubt werden. Drucksensoren eignen sich daher besonders für …