Grafik-Ratiometrischer_Spannungsausgang

In einigen Anwendungen, wie zum Beispiel in Fahrzeugen oder in Fällen, in denen nur eine Batterie als Spannungsversorgung zur Verfügung steht, wird ein Ausgangssignal benötigt, das mit geringer Leistung betrieben werden kann, um eine lange Betriebszeit zu ermöglichen. Üblicherweise werden ratiometrische Signale als 10 … 90 % der Versorgungsspannung übertragen. Bei einem Gerät mit ratiometrischem Ausgang wird keine interne Referenzspannung erzeugt und alle Bauteile arbeiten im Verhältnis „in ratio“ zur Spannungsversorgung.

Durch den Wegfall der Bauteile zur Erzeugung der internen Referenzspannung reduziert sich der Energiebedarf der Elektronik.

Lesen Sie auch unsere Beiträge
Analoge Ausgangssignale 1: 4 … 20 mA
Analoge Ausgangssignale 2: 0 … 10 V, 1 … 5 V, 1 … 10 V



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.