Anzeige LED-Display Zahl 23.46

Neben diesen ganzstelligen Ausführungen gibt es auch Sonderlösungen, z. B. 3 1/2-stellige Anzeigen. Die Charakteristiken des Displays sind ein wichtiges Auswahlkriterium bei der Entscheidung für eine Digitalanzeige. Es gibt dabei verschiedene Punkte, die berücksichtigt werden müssen.

7-14-Segment-Anzeige

Anzahl der Segmente

Die Anzahl der Segmente

Hier geht es um die zur Anzeige der Zahlen verwendeten Segmente. Je mehr Segmente verwendet werden, desto detaillierter ist die Darstellung. Für die meisten Anwendungen ist die industrieübliche 7-Segment-Anzeige ausreichend.

 

Höhe_Anzeige

Anzeigenhöhe

Die Höhe der Anzeige

Die Höhe der angezeigten Ziffern ist ausschlaggebend für die Lesbarkeit der Anzeige. Je größer die Entfernung ist, aus der der angezeigte Wert abgelesen werden soll, desto wichtiger ist eine entsprechende Höhe der Anzeigewerte. Bei einer Höhe von 10 mm beträgt die Lesbarkeitsentfernung ca. 3,5 m, bei 20 mm ca. 7 m.

 

Anzeige

Stellenanzahl

Die Anzahl der Stellen

Die Anzahl der Stellen, die angezeigt werden können, beeinflusst im wesentlichen Maß den anzeigbaren Wertebereich bzw. den Detaillierungsgrad des Anzeigewertes.

 

 

Neben diesen ganzstelligen Ausführungen gibt es auch Sonderlösungen, z. B. 3 1/2-stellige Anzeigen.


Hinweis
Auf unserer Webseite finden Sie weitere Informationen zu Digitalanzeigen von WIKA.

Lesen Sie auch unseren Beitrag:
Auswahlkriterien für Digitalanzeigen
3 1/2- vs. 4-stellige Digitalanzeige – Was ist eine 1/2 Stelle?



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.