Zeichnung PNP- und NPN-Schaltausgang

Oft bieten Hersteller von Druckschaltern sowohl PNP-Schaltausgänge als auch NPN-Schaltausgänge an. Hier eine kurze Erklärung, wie die beiden Ausgänge in der Praxis anzuschließen sind. Prinzipiell sind beides Bipolartransistoren. Lediglich die interne Anordnung der pn-Übergänge ist geändert. Deshalb muss die Last am Transistorschaltausgang entsprechend anders angeschlossen werden.

PNP-Schaltausgang

Die Last am Schaltausgang ist gegen GND als Bezugspunkt anzuschließen. Wenn ein Signalwechsel durch Erreichen eines Druckwertes erfolgt, wird die Versorgungsspannung (U+) „durchgeschaltet“. Der Strom kann von U+ durch den Transistor und durch die Last an GND fließen.

NPN-Schaltausgang

Die Last am Schaltausgang ist gegen U+ als Bezugspunkt anzuschließen. Wenn ein Signalwechsel durch Erreichen eines Druckwertes erfolgt, wird die Masse (GND) „angeschaltet“. Der Strom kann von U+ durch die Last über den Transistor zu GND fließen.

Einsatzgebiete von PNP- und NPN-Schaltausgängen

Nach unserer Erfahrung werden PNP-Schaltausgänge bevorzugt in Europa und NPN-Ausgänge fast ausschließlich in Asien verwendet. In Nordamerika, dem Erfinderland des Transistors, sind dagegen Relaisausgänge mit potentialfreien Kontakte für AC 110 V Lasten am weitesten verbreitet.

Hinweis
Nähere Informationen zu unserem Angebot an Druckschaltern finden Sie auf der WIKA-Webseite. Sie möchten Druckschalter kaufen? In unserem WIKA Online-Shop finden Sie einige unserer Standard-Ausführungen.

Lesen Sie auch unseren Beitrag
Elektronische Druckschalter: Viele Einstellmöglichkeiten



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.