SIL Abkürzungen

Oft fragen unsere Kunden beim Einsatz von Drucksensoren auch nach Erklärungen zu oft verwendeten Begriffen und Abkürzungen im Zusammenhang mit „SIL Applikationen“. SIL – also Safety Integrity Level (Sicherheitsintegritätslevel) wird verwendet, um das vorhandene Risiko einer Einrichtung auf ein vertretbares Maß, sprich das „tolerierbare Risiko“ zu senken.

Eine Vielzahl von Maschinen und Anlagen nach 2006/42/EG („Maschinenrichtlinie“) müssen nach DIN EN ISO 13849 und IEC 61508 mit einer SIL-Einstufung bewertet werden.

Die nachfolgende Tabelle erklärt die gängigsten Begriffe und Abkürzungen aus den Normen IEC 61508-4 und 62061:

 
Begriff Abkürzung Erklärung
Ausfallrate λ Angabe in „Ausfällen pro 109 Stunden“
Average Probability of Failure on Demand PFDavg mittlere Wahrscheinlichkeit im Bedarfsfall die Sicherheitsfunktion nicht auszuführen
Diagnosedeckungsgrad DC prozentualer Anteil der Fehler, die bei einer Prüfung entdeckt werden
Equipment under Control EUC sinngemäß: gesteuerte Einrichtung
Event Tree Analysis ETA grafisches Model zur Identifikation und Bewertung der möglichen Folgen eines Ereignisses
Hardware Failure Tolerance HFT Fehlertoleanz der Hardware: Anzahl der Fehler die auftreten können bis das System ausfällt
Mean Time Between Failures MTBF mittlere Zeit zwischen dem Auftreten von zwei Fehlern
Mean Time To Failure MTTF mittlere Lebensdauer
Mean Time To Repair MTTR mittlere Raparaturzeit
Performance Level PL Einstufung von Sicherheitsfunktionen eine Sicherheitsanforderung zu erfüllen in 5 Stufen (a – e)
Performance Level required PLr in einer Applikation geforderte Sicherheitsanforderung
Probability of Dangerous Failure per Hour PFH gefährliche Ausfallrate pro Stunde (= λDU)
Probability of Failure on Demand PFD Wahrscheinlichkeit im Bedarfsfall die Sicherheitsfunktion nicht auszuführen
Safe Failure Fraction SFF Anteil ungefährlicher Ausfälle = Verhältnis der Fehlerraten sicher/diagnostiziert
Safety Instrumented Function SIF sicherheitstechnische Funktion
Safety Instrumented System SIS sicherheitstechnisches System, besteht aus mehreren sicherheitstechnischen Funktionen
Safety Integrity Level SIL Einstufung der Sicherheitsintegrität in 4 Stufen (SIL 1 – SIL 4) nach IEC 61508 und EN62061

Lesen Sie auch unseren Beitrag:
MTTFd und SIL: warum benötigt man MTTFd-Werte im Maschinenbau?



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.