Produktbild von drei verschiedenen Kabelausgängen

Warum gibt es eigentlich keine einheitlichen Farbcodes für Kabellitzen bei Drucksensoren? Das ist eine durchaus berechtigte Frage, würden doch einheitliche Litzenfarben vieles vereinfachen. Angefangen von der Kabelvarianz beim Hersteller, über die Dokumentation bis hin zur Installation beim Kunden.

Doch leider, wie die Fragestellung schon vermuten lässt, existieren keine einheitlichen Farbcodes. Jeder Hersteller verfolgt hier seine ganz eigene Philosophie, nicht zuletzt auch getrieben durch seine Kunden und Lieferanten. Lediglich auf dem amerikanischen Markt kann man bei einigen Herstellern ansatzweise eine Vorzugsvariante (weiß/schwarz/rot) erkennen.

So bleibt hier nur zu erklären welche „Philosophie“ denn die elektronische Druckmesstechnik bei WIKA verfolgt. Bis vor einigen Jahren haben wir grundsätzlich den Farbcode: braun (S+), grün (U+), weiß (0V) angeboten. Diese Litzenfarben haben sich aus der bis in die 90er Jahre hinein geltenden DIN 47100 abgeleitet, die allerdings heute keine Gültigkeit mehr besitzt.

Daher gehen wir seit geraumer Zeit dazu über, uns an einen neuen, einheitlichen Farbcode zuhalten, der übrigens von fast allen Herstellern von induktiven Näherungsschaltern verwendet und von vielen Herstellern von Adapterkabeln inzwischen standardmäßig angeboten wird: braun (U+), blau (0V), schwarz (S+).

Hinweis
Die neuen Farben kommen seit 2007 bei dem WIKA-Druckmessumformer A-10 für allgemeine industrielle Anwendungen und neuerdings auch bei dem Spezialdrucksensor für medizinische Gase MG-1 zum Einsatz und halten so schrittweise Einzug ins Produktprogramm.

Weitere Informationen zu Drucksensoren finden Sie auf unserer WIKA-Webseite. Sie möchten Drucksensoren kaufen? In unserem WIKA Online-Shop finden Sie einige unserer Standard-Ausführungen.



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.