Bild-Schrift RoHS-konform ungleich bleifrei

Warum wird RoHS-kornform oftmals als bleifrei bezeichnet?

RoHS-konform wird in der Praxis oft mit „bleifrei“ gleichgesetzt. Dies ist jedoch ein weit verbreiteter Irrtum. Die RoHS-Richtlinie 2002/95/EG soll den Einsatz von gefährlichen Stoffen (unter anderem Blei) minimieren, schließt einen geringen Anteil aber nicht gänzlich aus.

Eine der großen Hürden bei der Umsetzung der Richtline war die Umstellung auf bleifreies Lot, da die Grenzwerte (0,1 Gewichtsprozent der untrennbaren Bauteile) ein Bleilot nicht zulassen. Dies ist wohl auch der wichtigste Grund für die immer wieder aufkommende Verwechslunge/Gleichsetzung von RoHS-konform und bleifrei.

Lesen Sie auch unseren Beitrag
Was bedeutet eigentlich RoHS?



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.