Was bedeuten RoHS und die dazu gehörige Richtlinie der EU?

RoHS ist die Abkürzung für „Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances”, also eine Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe. Gemäß der RoHS betreffenden Richtlinie der Europäischen Union bezieht sich die Restriktion auf die Verwendung solcher Substanzen in Elektro- und Elektronikgeräten. Sie dient damit dem Schutz der menschlichen Gesundheit sowie der Umwelt.

Die Richtlinie 2011/65/EU zählt folgende RoHS-reglementierte Substanzen auf:

  • Blei
  • Quecksilber
  • Cadmium
  • Sechswertiges Chrom
  • PBB – Polybromierte Biphenyle (Flammschutzmittel oder Weichmacher)
  • PBDE – Polybromierte Diphenylether (Flammschutzmittel)

Die delegierte Richtlinie (EU) 2015/863 hat diese Liste um vier Weichmacher erweitert:

  • DEHP – Di(2-ethylhexyl)phthalat
  • BBP – Butylbenzylphthalat
  • DBP – Dibutylphthalat
  • DIBP – Diisobutylphthalat

Die RoHS-Richtlinie legt die Grenzwerte für den Anteil der zehn Substanzen in allen homogenen Werkstoffen für Elektro- und Elektronikgeräte fest. Demnach dürfen keine Materialien verwendet werden, die einen größeren Anteil als jeweils 0,1 Gewichtprozent der genannten Stoffe (Cadmium: 0,01 Gewichtsprozent) aufweisen.

Was bedeutet die RoHS-Richtlinie für WIKA-Geräte?

Bei elektrischen und elektronischen Produkten von WIKA ist die RoHS-Konformität ein Teil der EU-Konformitätserklärung. Sie gilt dabei als eine eingeschlossene Anforderung zum Anbringen der CE-Kennzeichnung. Das heißt: WIKA-Geräte mit CE-Kennzeichen erfüllen die grundlegenden Schutzanforderungen gemäß der EU-RoHS.

Weltweit Regelungen für RoHS

Hinweis
Von der EU-Webseite EUR-Lex können Sie die Richtlinie 2011/65/EU sowie die delegierte Richtlinie (EU) 2015/863 herunterladen. Einen Überblick über elektrische und elektronische Geräte von WIKA erhalten Sie auf der WIKA-Webseite, Standardprodukte sind zudem im WIKA-Onlineshop erhältlich. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.