Konsistente Messgenauigkeit dank Temperaturkompensation im neuen GA11

Daniel Lange | Produkte
In Hoch- und Mittelspannungsanlagen braucht es präzise Messtechnik.

Ob im Winter bei -10 °C, im Hochsommer oder unter wechselnden Anlagendrücken – das Analysegerät GA11 von WIKA erzielt unabhängig von der Prüfumgebung stabile und reproduzierbare Messergebnisse. Möglich wird das durch eine intelligente Kombination aus …

Weiterlesen

Neues Analysegerät GA11 mit smarter SF₆-Messung

Daniel Lange | Produkte
Das Gasanalysegerät GA11 von WIKA vereint präzise Sensorik, intuitive Bedienbarkeit und eine robuste Bauweise.

Das Analysegerät GA11 von WIKA vereint präzise Sensorik, intuitive Bedienbarkeit und eine robuste Bauweise. Es wurde vollständig neu entwickelt, um Gasanalysen in SF 6 -Isolationssystemen zuverlässig, reproduzierbar und normgerecht durchzuführen – mit möglichst …

Weiterlesen

Klärschlamm: Kraftmessung überwacht das Eindicken

Jing Lyu | Anwendungen, Kraft
Klärschlamm muss zur Verwertung einen hohen Anteil Trockensubstanz aufweisen.

Klärschlamm ist ein Produkt der Abwasseraufbereitung. Je trockener, desto besser lässt er sich im Nachgang verwerten. Die dafür entscheidende Grundbehandlung des Schlamms vollzieht sich in den sogenannten Eindickern. Deren Betriebssicherheit wiederum hängt von …

Weiterlesen

Wasserstofftanken: Temperatur beeinflusst den Füllvorgang

Jing Lyu | Anwendungen, Temperatur
Beim Wasserstoff-Tanken ist die Temperatur eine kritische Messgröße.

Wasserstoff spielt als alternativer Energieträger eine immer größere Rolle, auch als klimafreundlicher Treibstoff für Kraftfahrzeuge. Seine physikalisch-chemischen Eigenschaften machen die Versorgung von Pkw und Nutzfahrzeugen mit H 2 zu einer messtechnischen …

Weiterlesen

Biokraftstoffe: Präzises Temperaturprofil zur Herstellung

Jing Lyu | Anwendungen, Temperatur
Biokraftstoffe haben einen zunehmenden Anteil am Energiemix.

Erneuerbar statt fossil: Biokraftstoffe tragen wesentlich zum Klimaschutz und darüber hinaus zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bei. Ihre Gewinnung in Reaktoren, zum Beispiel aus Altspeiseöl, vollzieht sich bei Temperaturen bis zu 450 °C. Deren Überwachung …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Hochgenaue Feuchtemessung in SF6-Schaltanlagen
  • Druckmittlersystem mit Membranüberwachung – auch digital
  • Hygienic-Manometer: IP68 bei Reinigung von außen
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise