Das Analysegerät GA11 von WIKA vereint präzise Sensorik, intuitive Bedienbarkeit und eine robuste Bauweise. Es wurde vollständig neu entwickelt, um Gasanalysen in SF 6 -Isolationssystemen zuverlässig, reproduzierbar und normgerecht durchzuführen – mit möglichst …
Produkte
Klärschlamm: Kraftmessung überwacht das Eindicken
Jing Lyu | Anwendungen, KraftKlärschlamm ist ein Produkt der Abwasseraufbereitung. Je trockener, desto besser lässt er sich im Nachgang verwerten. Die dafür entscheidende Grundbehandlung des Schlamms vollzieht sich in den sogenannten Eindickern. Deren Betriebssicherheit wiederum hängt von …
Wasserstofftanken: Temperatur beeinflusst den Füllvorgang
Jing Lyu | Anwendungen, TemperaturWasserstoff spielt als alternativer Energieträger eine immer größere Rolle, auch als klimafreundlicher Treibstoff für Kraftfahrzeuge. Seine physikalisch-chemischen Eigenschaften machen die Versorgung von Pkw und Nutzfahrzeugen mit H 2 zu einer messtechnischen …
Biokraftstoffe: Präzises Temperaturprofil zur Herstellung
Jing Lyu | Anwendungen, TemperaturErneuerbar statt fossil: Biokraftstoffe tragen wesentlich zum Klimaschutz und darüber hinaus zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bei. Ihre Gewinnung in Reaktoren, zum Beispiel aus Altspeiseöl, vollzieht sich bei Temperaturen bis zu 450 °C. Deren Überwachung …
IIoT im Weinberg optimiert den Frostschutz
Thomas Hasenöhrl | Anwendungen, TemperaturDer Klimawandel setzt dem Weinbau merklich zu. Unvorhergesehene Wetterereignisse wie Spätfrost oder Starkregen können massive Ernteverluste verursachen. Das gilt ebenso für anhaltende Trockenheit und Feuchtigkeit. In der modernen Betriebspraxis spielt deswegen die …