Extreme Bedingungen sind für mobile Arbeitsmaschinen Alltag

Mobile Arbeitsmaschinen werden oft in den rauesten und abgelegensten Gegenden der Welt eingesetzt, von gefrorener Tundra bis hin zur glühend heißen Wüste. Dabei sind sie extremen und darüber hinaus ständig wechselnden Einsatzbedingungen ausgesetzt. Einige Maschinen sind dabei ununterbrochen im Einsatz. Daher müssen die eingesetzten Drucksensoren für diese Bedingungen geeignet sein.

WIKA arbeitet im Zuge der Optimierung des Messtechnik-Portfolios regelmäßig mit OEM-Kunden zusammen. Deren Anforderungen und Vorstellungen sind Grundlage für die stetige Weiterentwicklung zukünftiger Produkttypen. So haben unsere Spezialisten den MH-4 entwickelt, die vierte Generation des robusten Drucksensors für mobile Arbeitsmaschinen.

OEM-Drucksensor von WIKA - Typ MH-4

Drucksensor für extreme Bedingungen: Typ MH-4

Hervorragende Stabilität und Leistungsfähigkeit für den Einsatz unter extremen Bedingungen

Der OEM-Drucksensor MH-4 bewältigt problemlos und zuverlässig die schwierigsten Herausforderungen mobiler Arbeitsmaschinen. Deren Betriebszustand kann dabei zu jedem Zeitpunkt genau und sicher reproduzierbar wiedergegeben werden.

Die moderne Technik des Drucksensors MH-4 bietet:

  • Hervorragende Langzeitstabilität über den gesamten Lebenszyklus, wodurch eine größtmögliche Betriebszuverlässigkeit gewährleistet wird
  • Exzellentes Temperaturverhalten und Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturwechseln: er ist daher für einen großen Temperaturbereich zwischen -40 °C und +125 °C von Umgebung und Messstoff ausgelegt
  • Hohe Schock- und Schwingungsbeständigkeit – robust gegenüber Vibrationen von bis zu 40 g und mechanischen Stößen von bis zu 100 g
  • Exzellente Leistung in hochdynamischen Drucksystemen, auch unter härtesten Bedingungen

Weitere relevante Eigenschaften des MH-4 sind:

  • ASIC-Elektronik der nächsten Generation, die sich durch ein außergewöhnlich geringes Signalrauschen auszeichnet
  • Signifikant hohe Temperaturstabilität und Präzisionsleistung im gesamten Messbereich
  • On-Board-Diagnose, die den Zustand des Sensors ständig überwacht und dabei Fehler über vordefinierte Signalpegel an den Controller meldet
  • Anwendungsspezifische Signalaufbereitung, die die Art und Weise verändern kann, in der der Controller das Signal empfängt − für einen reibungsloseren und effizienteren Maschinenbetrieb
  • Einfache Integration in nahezu jede Maschinenplattform und fast jeden Fertigungsprozess durch eine große Vielzahl an Konfigurationen

Strenge Prüfungen und Qualitätsfertigung

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie WIKA sicherstellt, dass der MH-4 unter extremen Bedingungen zuverlässig und genau funktioniert. Dazu wurde der Drucksensor einer Reihe von simulierten Bedingungen und Feldversuchen unterzogen, die über herkömmliche Anforderungen für OEM-Produkte hinausgehen.

Der Fertigungsprozess wird darüber hinaus ebenfalls unter ähnlich strengen Kriterien überprüft. Jeder Schritt des schlanken Fertigungszyklus des MH-4 wird vollständig überwacht und jeder Sensor wird vor seiner Verpackung und dem anschließenden Versand getestet. Aufgrund ihrer vollautomatisierten Fertigung sind die Anlagen von WIKA in der Lage, sehr große Aufträge innerhalb kurzer Durchlaufzeiten zu erfüllen.

Anpassungen an kundenspezifische Anwendungen 

Mithilfe des Feedbacks namhafter OEM-Kunden als Grundlage haben die Experten von WIKA den Drucksensor MH-4 mit einer großen Bandbreite an Standardoptionen konstruiert:

  • 6 Ausgangssignaltypen
  • Druckbereiche bis zu 1.000 bar (10.000 psi)
  • 18 Prozessanschlussarten
  • 11 elektrische Anschlussarten

Sollte allerdings keine dieser Konfigurationen die Anforderungen an eine Anwendung erfüllen, können unsere Druckspezialisten ebenso eine Ausführung gemäß kundenspezifischer Vorgaben modifizieren.

Fazit – Drucksensor für extreme Bedingungen

Der MH-4 verbindet technologische Innovationen, fortschrittliche Werkstoffe, schlanke Fertigungsprozesse und eine strikte Qualitätslenkung. Aktuell ist er unser robustester Drucksensor für mobile Arbeitsmaschinen und wir sind überzeugt davon, dass er Maschinenhersteller bei der Erzeugung von funktionalem Mehrwert unterstützt.

Hinweis
Weitere Informationen zum Typ MH-4  bzw. zum Thema mobile Arbeitsmaschinen finden Sie auf der WIKA-Website. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Lesen Sie auch unseren Beitrag
Entwicklung eines OEM-Drucksensors für mobile Arbeitsmaschinen

Informieren Sie sich weiterhin im folgenden Video über den MH-4, den Drucksensor für extreme Bedingungen:



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.