Das Gasanalysegerät GA11 von WIKA vereint präzise Sensorik, intuitive Bedienbarkeit und eine robuste Bauweise.

Das Analysegerät GA11 von WIKA vereint präzise Sensorik, intuitive Bedienbarkeit und eine robuste Bauweise. Es wurde vollständig neu entwickelt, um Gasanalysen in SF6-Isolationssystemen zuverlässig, reproduzierbar und normgerecht durchzuführen – mit möglichst geringem Aufwand für Anwender. 

Gasanalysen gehören zu den kritischsten Aufgaben im Betrieb von Hoch- und Mittelspannungsanlagen. Denn Reinheit, Feuchte und Zersetzungsprodukte sind entscheidende Faktoren für die Isolationsleistung und die Betriebssicherheit. Wartungsfirmen, Netzbetreiber und Prüfdienstleister benötigen für ihre Analyse Messgeräte, die präzise, stabil und unter realen Einsatzbedingungen verlässlich arbeiten. Das GA11 wurde so ausgelegt, dass es diese tägliche Praxis optimal unterstützt.

Technologische Neuerungen für mehr Sicherheit und Normkonformität

Regulatorische Vorgaben wie IEC 60376 oder IEC 60480 verlangen hoch präzise, reproduzierbare Messungen. Das GA11 deckt die dafür relevanten Parameter vollständig ab:

  • Digitale Sensorarchitektur für Reinheit, Feuchte und Zersetzungsprodukte
  • Feuchtemessung unter Druck für stabile Werte unter realen Betriebsbedingungen
  • Breiter Kalibrierbereich von -10 °C bis +50 °C 
  • Automatische Messung, die die Sensorstabilität erkennt und den Prozess selbstständig sowie intelligent beendet
  • Datenexport per QR-Code und USB für lückenlose Dokumentation
  • Erweiterte Servicefunktionen wie „Cleaning Cycle“, „External Evacuation“ und „Purge Hose“

Diagnostik bei Störungen und Fehleranalyse

Unerwartete Feuchteanstiege und Zersetzungsprodukte können auf Lichtbogenereignisse, Undichtigkeiten oder chemische Alterungsprozesse hinweisen. Das GA11 stellt alle relevanten Parameter klar lesbar bereit, ergänzt durch strukturierte Berichte mit ausführlichen Datensätzen. Dadurch lassen sich Trends erkennen und Entscheidungswege nachvollziehbar dokumentieren.

Bedienung per Touchscreen mit logischer Menüführung

Bedienung per Touchscreen mit logischer Menüführung

Qualitätskontrolle in Herstellung und Werkstattbetrieb

Das Gerät ist für wechselnde Einsatzorte ausgelegt: ein kapazitiver 10″-Touchscreen, logisch strukturierte Menüs und ein automatisierter Messablauf reduzieren die Bedienkomplexität spürbar. Mit rund 22 kg Gewicht und einer NiMH-Akkuversorgung entfällt zudem die Gefahrgutklassifizierung beim Transport. Servicedienstleister und Hersteller profitieren von schnellen Messzyklen und unkomplizierten Exportformaten, die sich unmittelbar in Prüfabläufe integrieren lassen.

Orientierung bei technischen und regulatorischen Unsicherheiten

Gasanalysen sind technisch herausfordernde und fehleranfällige Prozesse. Das GA11 unterstützt dies durch reproduzierbare Messwerte, automatische Abläufe und klare Grenzwertdarstellungen. Anwender müssen sich weniger mit Unsicherheiten bezüglich Temperaturkompensation, Kalibrierbedingungen oder Feuchtemessverfahren auseinandersetzen. Die Kombination aus technischer Zuverlässigkeit und transparenter Bedienoberfläche erleichtert es, normkonforme Ergebnisse zu erzielen und Fehlerquellen zu vermeiden.

Kosten- und Risikobewusstsein im Fokus

Verzögerte Entscheidungen, unnötige Gaswechsel oder unklare Befundlagen können für Betreiber schnell teuer werden. Das GA11 sorgt für verlässliche Messwerte, die Rückschlüsse auf notwendige Maßnahmen erlauben. Kürzere Prozesszeiten – durch den Wegfall von Wiederholungsmessungen – und ein durchgängig strukturierter Workflow unterstützen wirtschaftliche Entscheidungen im Betrieb, in der Wartung und auch in der Fertigung.

Fazit 

Das GA11 bietet in der neuen Version moderne, praxisorientierte Messtechnik kombiniert mit umfassender Dokumentation für Betreiber und Anwender. WIKA hat ein Gerät entwickelt, das Anwender im Alltag entlastet, indem es präzise misst, klar führt und unter allen Bedingungen verlässlich funktioniert.

Hinweis
Weitere Produktinformationen finden Sie auf der WIKA-Webseite. Den Produktpass GA11 mit technischen Dokumenten, Datenblatt und Zertifikaten können Sie hier einsehen. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Lesen Sie darüber hinaus unsere weiteren Beiträge
Konsistente Messgenauigkeit dank Temperaturkompensation im neuen GA11
Gasisolierte Schaltanlagen: Die Bedeutung von SF6
Hochgenaue Feuchtemessung in SF6-Schaltanlagen