• Belastbarkeit
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Belastbarkeit

Extreme Bedingungen: Kraftaufnehmer für die Raumfahrt

Markus Heidl | Anwendungen, Kraft
Raumfahrt-Kraftaufnehmer schwebten über der Erde

Im All herrschen andere Temperaturen, Drücke und Kräfte als in den uns vertrauten Umgebungen. Deswegen ist Messtechnik "dort oben" besonderen Belastungen ausgesetzt. WIKA hat nun spezielle Kraftaufnehmer für die Raumfahrt entwickelt, getestet und geliefert. Dabei …

Weiterlesen

Druckmittler für eine stabile Durchflussmessung in der Tiefsee

Jing Lyu | Anwendungen
Druckmittler ermöglichen eine stabile Durchflussmessung in der Tiefsee

Druckmittler ermöglichen die Anpassung von Messgeräten selbst an extremste Bedingungen. Ein Beispiel dafür ist die Förderung von Erdöl und Erdgas in der Tiefsee. Für Offshore-Firmen in diesem Bereich fertigt ein OEM-Unternehmen Durchflussmesssysteme mit …

Weiterlesen

Überlastbarkeit von Rohrfedermanometern

Marc Syguda | Know-how
Animierter Manometer stemmt Hantelstange mit Gewichten

Verschiedentlich tauchen im Zusammenhang mit Rohrfedermanometern Fragen nach der Überlastbarkeit der Geräte auf. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit Überschreitungen des Messbereiches im Bereich von bis zu 30 %. Was passiert da mit dem Manometer? Zeigt es danach …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise