Hallo miteinander, im November 2015 standen für die Industriekaufleute des 3. Ausbildungsjahres die schriftlichen Abschlussprüfungen an - doch damit ist es nicht getan. Für eine erfolgreiche Ausbildung zur Industriekauffrau bzw. zum Industriekaufmann muss auch …
Berufsschule
Wöchentliche Berufsschule
| Julia | AusbildungHallo zusammen, mittlerweile haben wir Euch ja schon einige Ausbildungsberufe vorgestellt und auch immer wieder die Berufsschule erwähnt. Damit Ihr Euch nun endlich einmal vorstellen könnt, wie die Schule während einer Ausbildung abläuft, möchte ich Euch …
Eis essen für besonders gute Leistungen
| Julia | AusbildungHallo zusammen, lange haben Schüler und Auszubildende den Sommerferien entgegengefiebert und nun gehen diese auch schon wieder dem Ende zu. Doch bevor es wieder richtig losgeht und für einige im kommenden Schuljahr Zwischenprüfungen bzw. auch Abschlussprüfungen …
Ausbildungsberuf „Industriemechaniker/-in“
| Carlo | AusbildungHallo miteinander, heute geht es um den Ausbildungsberuf des Industriemechanikers. Simon, Industriemechaniker im 3. Lehrjahr, möchte Euch diesen nun genauer vorstellen: Während der Ausbildung als Industriemechaniker/-in lernt Ihr das Bearbeiten …
Blockunterricht in der Berufsschule
| Julia | AusbildungHallo miteinander, wie Ihr in den Vorstellungen der Ausbildungsberufe mittlerweile schon erfahren habt, gehört zu einer Berufsausbildung nicht nur die Zeit, die die Auszubildenden im Betrieb, in der Ausbildungswerkstatt oder verschiedenen Abteilungen verbringen, …