Standardmanometer und Thermometer verkraften in der Regel tiefe Umgebungstemperaturen bis zu -40 °C. Wie aber muss ein mechanisches Messgerät beschaffen sein, das im polaren Klima mit noch niedrigeren Temperaturen auf Dauer einwandfrei funktioniert? Das lässt sich …
Druckmessgerät
Filterüberwachung: entscheidender Baustein für energieeffizienten Betrieb
Jürgen Arndt | Know-howErfolgte der sorgsame Umgang mit der Ressource „Energie“ früher aus Kostengründen, kommt heute das gewachsene Umweltbewusstsein hinzu. Verbindlich wird das alles durch gesetzliche Vorgaben und den Stand der Technik. Wie eine kontinuierliche Filterüberwachung die …
Druckmessgeräte-Armaturen-Kombi: Hook-up statt Eigenbau
July Yang | Know-howDrucktransmitter und Manometer können mit Armaturen wie Ventilen oder Schutzvorrichtungen an nahezu jede Prozessbedingung angepasst werden. Derartige Kombinationen bietet WIKA in Form eines „Hook-up“ an, einer anwendungsspezifischen und montagebereiten …
DIN 3852-E oder DIN EN ISO 1179-2?
Sabine Mai | Know-howDie Druckanschlussgewinde-Norm DIN 3852-E ist seit dem Jahr 2012 ungültig. Die seither gültige Norm für Rohrgewinde (z. B. für G ¼ A) ist die DIN EN ISO 1179-2: "Leitungsanschlüsse für allgemeine Anwendung und Fluidtechnik - Einschraublöcher und …
Vorteile der Plattenfedermanometer (3): Lösung für kritische Medien
Silvia Weber | Know-howPlattenfedermanometer sind ausgesprochene Vielzweckgeräte. Sie ermöglichen zum Beispiel in Prozessen mit kritischen Medien umfassende Möglichkeiten für eine zuverlässige und langzeitstabile Druckmessung. Prozesse mit aggressiven Medien verlangen …