• Drucktransmitter
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Drucktransmitter

Drucktransmitter in der Halbleiter-Fertigung: An UHP führt kein Weg vorbei

Fabian Mayer | Know-how
UHP-Drucktransmitter in der Halbleiter-Fertigung

Die Halbleiter-Produktion stellt hohe Anforderungen an die Druckmesstechnik. Drucktransmitter zum Beispiel kommen dort in der Ausführung UHP („Ultra High Purity") zum Einsatz. Dieser Beitrag geht der Frage nach, warum solche hochwertigen Geräte notwendig sind und …

Weiterlesen

Erdgas: Vor-Ort-Kalibrierung am Metering Skid optimiert

Jing Lyu | Anwendungen
Vor-Ort-Kalibrierung durch multifunktionalen Kalibrator CPH8000

Eine Vor-Ort-Kalibrierung von Messgeräten ist oft sehr aufwändig. Das gilt vor allem für Applikationen mit mehreren Messgrößen. Ein Beispiel dafür ist das Metering Skid, eine Anlage zur eichpflichtigen Messung von Erdgas-Abgabemengen. Den Prüfprozess an dieser …

Weiterlesen

Filterüberwachung: entscheidender Baustein für energieeffizienten Betrieb

Jürgen Arndt | Know-how
Filterüberwachung in Power Pack

Erfolgte der sorgsame Umgang mit der Ressource „Energie“ früher aus Kostengründen, kommt heute das gewachsene Umweltbewusstsein hinzu. Verbindlich wird das alles durch gesetzliche Vorgaben und den Stand der Technik. Wie eine kontinuierliche Filterüberwachung die …

Weiterlesen

Was ist ein Druck- oder Prozesstransmitter?

Julia Köhler | Know-how
Prozesstransmitter/Drucktransmitter mit Displayanzeige von 0.995 bar

In der Druckmesstechnik werden häufig unterschiedliche Begriffe für ein und dasselbe Gerät verwendet – so können Prozesstransmitter  und Drucktransmitter synonym verwendet werden. Der Drucktransmitter unterscheidet sich vom Drucksensor/Druckmessumformer  …
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise