• Funktionale Sicherheit (SIL)
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Funktionale Sicherheit (SIL)

Druckschalter für sicheren Betrieb von Lebensmittelsilos

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Lebensmittelsilos sind eine sicherheitskritische Anwendung.

Druckschalter in Lebensmittelsilos tragen erheblich dazu bei, einen Überdruck rechtzeitig zu detektieren und sicher zu verhindern. Für diese Aufgabe setzt ein Hersteller solcher Hochbehälter den mechanischen Druckschalter Typ MA ein. Bei dem explosionsgeschützten …

Weiterlesen

Druckschalter im Wasserstoffzug sorgt für Sicherheit

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Ein Druckschalter ist Teil der Antriebsüberwachung in einem Wasserstoffzug.

In einem neuentwickelten Wasserstoffzug für den Nahverkehr spielt ein Druckschalter von WIKA eine entscheidende Rolle. Im Rahmen der Drucküberwachung übernimmt er die zentrale Sicherheitsfunktion des H 2 -Versorgungssystems während der Fahrt. Der Nutzen von …

Weiterlesen

SIL-Druckschalter: Sicherheit in der Reifenherstellung

Jing Lyu | Anwendungen
SIL-Druckschalter: Sicherheit in der Reifenherstellung

Zahlreiche Industrieverfahren bergen ein hohes Gefährdungspotenzial. Spezielle Druckschalter unterstützen hierbei die Sicherheit von Mensch und Umwelt. Beispiel: die Vulkanisation von Reifen für Kraftfahrzeuge. Bei der Überwachung dieses Prozesses setzen führende …

Weiterlesen

Sichere Filterüberwachung mit Differenzdruckmanometern

Jing Lyu | Anwendungen
Filterüberwachung mit Differenzdruckmanometern

Die Filterüberwachung ist eine Kernaufgabe von Differenzdruckmanometern: Der Differenzdruck steigt, sobald sich der Filter zusetzt. Damit signalisieren die Messgeräte, wann der Filter zu reinigen oder auszutauschen ist. Die Effizienz einer solchen Lösung lässt sich …

Weiterlesen

MTTF und MTTFD – Was ist der Unterschied?

Arndt W. Jahns | Know-how
Was ist eine MTTF bzw MTTFd

Der MTTF-Wert ist ein Begriff aus dem Bereich Risikoanalyse & Risikobewertung. Die genaue Bedeutung ist  M ean  T ime  T o  F ailure (mittlere Zeit bis zum Ausfall) oder einfach die mittlere Lebensdauer einer Komponente. Die MTTF hat aufgrund der EN ISO 13849-1 …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise