In der Industrie ist Temperatur die mit Abstand am häufigsten auftretende Messgröße. Pauschallösungen zur Temperaturmessung gibt es allerdings nicht. Auch bei der Auslegung von Messstellen an Rohrleitungen müssen die unterschiedlichsten Faktoren zur Auswahl der …
Genauigkeit
Auswirkungen der temperaturbedingten Dichteänderung auf die hydrostatische Füllstandsmessung
| Oleg Greber | Know-howHydrostatische Drucksensoren dienen der Messung des Füllstandes oder der Füllhöhe einer Flüssigkeit. Die hydrostatische Druckmessung eignet sich für die Füllstandsmessung aufgrund der hydrostatischen Wirkung strömungsfreier Fluide. Dieses physikalische Prinzip …
Mobiler Kalibrierservice
| Louisa Braunwarth-Wanka | Know-howEin mobiler Kalibrierservice spart Zeit und somit auch Geld. Insbesondere zeitkritische Instrumente, die z. B. in einer Industrieanlage nicht lange entbehrlich sind, können mit einem mobilen Service innerhalb minimaler Ausfallzeit kalibriert werden und sorgen …
„Sauerstoff, öl- und fettfrei“ in der Kalibriertechnik
| Jens Rollmann | DruckDas lebensnotwendige Gas Sauerstoff ist in der industriellen Handhabung wesentlich komplexer als das alltägliche Ein- und Ausatmen vermuten lässt. Gerade die Industrie - vor allem in den Branchen Chemie, Pharmazie oder Medizintechnik - sieht sich immer wieder vor …
Funktionsweise eines Temperatur-Blockkalibrators
| Fabian Ehing | KalibrierungBlockkalibratoren sind tragbare Geräte für eine einfache Kalibrierung von Temperaturmessgeräten vor Ort. Ein Temperatur-Blockkalibrator besteht aus einem elektrisch beheizten bzw. gekühlten Metallblock, einer genauen Temperaturregelung und einer internen Referenz …