Als weltweit agierendes Unternehmen strebt WIKA eine globale Nachhaltigkeit an. Alle Standorte leisten dazu ihren Beitrag auf unterschiedlichen Ebenen. Umweltschutz, Klimaschutz, die Unterstützung von Menschen intern und extern sowie das gleichzeitige Vorantreiben der …
Gesundheit / Sport
Klimaschutz: WIKA fördert E-Mobilität und Jobrad
| Stefan Schneider | WIKA-InsightKlimaschutz spielt bei WIKA eine immer größere Rolle. Das Thema reicht weit über die Optimierung der eigenen Prozesse und die Entwicklung entsprechender Messtechnik für die Kundinnen und Kunden hinaus. E-Mobilität, Fahrrad-Leasing sowie die Blumenaktion des …
Familiäres Sportfest: WIKA Polen unterstützt Kujawiak-Lauf
| Stefan Schneider | WIKA-InsightAm Standort von WIKA Polen ist der Kujawiak-Lauf ein großes Sportereignis. An der 40. Auflage dieser familiären Veranstaltung in Włocławek gingen daher fast 1.000 Läuferinnen und Läufer an den Start, vor allem Kinder. Die Niederlassung unterstützte auf …
Gesundheitsprogramm 2023
| Lisa | AusbildungHallo zusammen, auch in diesem Jahr bot die Firma WIKA den Auszubildenden des ersten Ausbildungsjahres wieder die Möglichkeit zur Teilnahme am Gesundheitsprogramm an. Mit diesem erhalten die Auszubildenden die Chance, einiges über das Thema „Gesundheit" zu …
Bildschirmarbeitsplätze: Umfrage unter den Beschäftigten
| Stefan Schneider | WIKA-InsightBildschirmarbeitsplätze sind in den Unternehmen allgegenwärtig. Auch bei WIKA prägen sie den beruflichen Alltag vieler Beschäftigten. WIKA hat dazu eine Umfrage an allen deutschen Standorten durchgeführt, die wichtige und teils erstaunliche Hinweise erbrachten. …