• Kalibriersoftware
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Kalibriersoftware

Kalibrieren von Höchstdruck über den gesamten Messbereich

Jing Lyu | Anwendungen
Kalibrieren von Höchstdruck

Das Kalibrieren von Höchstdruck ist eine Herausforderung. Denn herkömmliche Prüfgeräte sind lediglich für Drücke bis 1.000 bar ausgelegt. In etlichen Applikationen arbeiten jedoch Sensoren mit einem Mehrfachen dieses Werts, zum Beispiel in der Automobilindustrie. …

Weiterlesen

Fünf Punkte, die Sie über Software-Validierung wissen sollten

Christian Elbert | Know-how
Software-Validierung

Eine Validierung der Kalibriersoftware – wie beispielsweise in ISO 17025 gefordert – ist ein Thema, über das nicht gerne gesprochen wird. Oft herrscht Unsicherheit über die Fragestellungen: Welche Software muss überhaupt validiert werden? Wenn ja, wer kümmert …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise