• Kalorimetrisch
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Kalorimetrisch

Die Durchflussmenge richtig berechnen

Michael Lutz | Anwendungen, Durchfluss
Durchflussmenge wird von Mann mit gelbem Sicherheitshelm und Tablet in Anlage berechnet.

Täglich fließen Millionen Kubikmeter an Flüssigkeiten oder Gasen durch die Leitungen industrieller Prozesse. Um diese korrekt transportieren, richtig steuern und überwachen zu können, muss zuvor die Durchflussmenge berechnet werden. Die Durchflussmenge, …

Weiterlesen

Ökonomische Überwachung von Strömungen mit Hilfe eines kalorimetrischen Strömungsschalters

Oleg Greber | Durchfluss
Kalorimetrischer Strömungsschalters zum Messen der Strömung in einer Rohrleitung

Derjenige, der sich mit der Thematik der Durchflussmessung auseinandergesetzt hat, wird wissen, dass ein entsprechendes Messgerät mehrere tausend Euro kostet. Soll jedoch die Strömung in einer Rohrleitung überwacht werden, so ist ein Strömungsschalter basierend auf …

Weiterlesen

Wie funktioniert ein kalorimetrischer Strömungsschalter?

Oleg Greber | Durchfluss
Zeichnung eines kalorimetrischen Strömungsschalters

Soll das Vorhandensein von Strömung in einem Leitungssystem überwacht werden, kommt oftmals ein kalorimetrischer Strömungsschalter - auch Strömungswächter genannt - zum Einsatz. Doch wie funktioniert eigentlich ein kalorimetrischer Strömungsschalter? Der …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise