„Gemeinsam Mehrwerte heben!“ – unter diesem Motto stand das „ Hoisting & Lifting Event 2025" von WIKA und WIKA Mobile Control (WMC). Es fand im Innovation Center der Unternehmenszentrale in Klingenberg statt. 28 Kunden der Sparte Hebetechnik waren der …
Maschinenbau
Pt100 in Klasse B oder F 0,3 – was sagt die IEC 60751?
Roland Sachs | Know-howVielleicht ist Ihnen auch schon einmal aufgefallen, dass ein Pt100 einmal mit Genauigkeitsklasse B oder A angegeben wird. Ein anderer wiederum hat die Klasse F 0,3 oder F 0,15. Dieser Blogbeitrag betrachtet die Angaben für Pt100 in der internationalen Norm IEC 60751 …
MTTF und MTTFD – Was ist der Unterschied?
Arndt W. Jahns | Know-howDer MTTF-Wert ist ein Begriff aus dem Bereich Risikoanalyse & Risikobewertung. Die genaue Bedeutung ist M ean T ime T o F ailure (mittlere Zeit bis zum Ausfall) oder einfach die mittlere Lebensdauer einer Komponente. Die MTTF hat aufgrund der EN ISO 13849-1 …
Messtechnik in Kompressoren
Roland Sachs | AnwendungenDie Messtechnik in Kompressoren nimmt tendenziell immer mehr zu. Und das aus gutem Grund. Den Spagat zwischen erhöhtem Druckluftbedarf und reduziertem Energieeinsatz zu schaffen, hängt maßgeblich auch von intelligent eingesetzten Messgeräten ab. Die so gewonnenen …
Hydraulikaggregat: Sicher durch zuverlässige Messtechnik
Jürgen Arndt | AnwendungenBei fast allen Fahrgeschäften arbeitet ein Hydraulikaggregat, irgendwo verborgen hinter der schönen Fassade. Dieses Aggregat ist nicht nur für den Antrieb zuständig, es garantiert auch die Sicherheit der Attraktion. Beim Besuch eines Jahrmarktes möchte man …