• Normen/Zulassungen/Richtlinien
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Normen/Zulassungen/Richtlinien

Eiskalt – Elektrische Thermometer in niedrigen Umgebungstemperaturen

Joachim Brückner | Know-how
vereiste Pipeline

Messstofftemperaturen von -60 °C würden den Konstrukteuren von elektrischen Thermometern nicht einmal ein Achselzucken entlocken - spricht man hingegen von Umgebungstemperaturen von -60 °C, dann hört man öfters das zischende Geräusch zwischen den Zähnen …

Weiterlesen

Norm für Absolutdruckmanometer: DIN 16002

Silvia Weber | Know-how
Absolutdruckmanometeranzeige und roter Pfeil auf die DIN 16002

Lückenschluss bei der Normierung für Messgeräte: Für Absolutdruckmanometer wurde Mitte des Jahres 2017 die DIN 16002 veröffentlicht. Die Gerätefamilie des Typs 532.52 von WIKA entspricht dieser Norm. Alle Ausführungen besitzen seitdem den Aufdruck DIN 16002.  …

Weiterlesen

„UL Recognized“, „UL Listing“ – Worin liegt der Unterschied?

Jens Bargon | Know-how
Grafik zu: UL Zulassungen

Die „UL-Zulassung“ ist eine wichtige, bekannte Produkt-Zulassung. Dass es unterschiedliche Zulassungen der „UL“ („Underwriters Laboratories“) gibt, ist dagegen weniger bekannt. Wenn im allgemeinen Sprachgebrauch von „UL-Zulassung“ die Rede …

Weiterlesen

EAC-Zulassung für Manometer und Thermometer: Was ist zu beachten?

Jürgen Reiser | Know-how
Beispiel einer EAC-Zulassung auf Russisch

Wer Messgeräte oder andere technische Güter nach Russland bzw. zu einer Vielzahl seiner Nachbarstaaten exportiert, muss den Zertifizierungsprozess der "Eurasian Conformity" (EAC) durchlaufen. Eine EAC-Zulassung ist mit der CE-Konformität vergleichbar. Sie wird je …

Weiterlesen

Sicherheitstemperaturbegrenzer für betriebssichere Anlagen

Andreas Borchard | Temperatur
Sicherheitstemperaturbegrenzer für betriebssichere Anlagen

Wärmeerzeugende Anlagen finden ihren Einsatz in Industrie und Heizungstechnik. Für den gefahrlosen Betrieb solcher Anlagen wird eine Vielzahl von sicherheitstechnischen Einrichtungen benötigt. Sie sollen dabei unter anderem Übertemperatur sowie Über- und …
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise