• Öl & Gas
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Öl & Gas

Füllstandsmessung für anspruchsvolle Bioraffinerie-Anwendungen

Ansgar Baule | Anwendungen
In einer Bioraffinerie ist Füllstandsmessung eine zentrale Aufgabe innerhalb der Prozesssteuerung.

Die Erzeugung von Biokraftstoffen unterliegt anspruchsvollen Prozessbedingungen. Sie stellen deshalb auch die Füllstandsmessung in einer Bioraffinerie vor große Herausforderungen. Die in den Kernprozessen eingesetzten Geräte müssen entsprechend ihrem jeweiligen …

Weiterlesen

Biokraftstoffe: Präzises Temperaturprofil zur Herstellung

Jing Lyu | Anwendungen, Temperatur
Biokraftstoffe haben einen zunehmenden Anteil am Energiemix.

Erneuerbar statt fossil: Biokraftstoffe tragen wesentlich zum Klimaschutz und darüber hinaus zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bei. Ihre Gewinnung in Reaktoren, zum Beispiel aus Altspeiseöl, vollzieht sich bei Temperaturen bis zu 450 °C. Deren Überwachung …

Weiterlesen

Mit Stufen-Thermoelement zu nachhaltigem Flugkraftstoff

Jing Lyu | Anwendungen, Temperatur
Ein Rohrbündelreaktor ist eine entscheidende Station bei der Herstellung von nachhaltigem Flugkraftstoff. Die Temperaturüberwachung dort erfolgt per Stufen-Thermoelement.

Müll ist wertvoll. Aus sogenannten festen Siedlungsabfällen wie Verpackungen, Papier oder Lebensmittel lässt sich beispielsweise Treibstoff für Flugzeuge gewinnen. Während des Herstellungsprozesses erfordert die Kontrolle exothermischer Reaktionen eine …

Weiterlesen

Druckmessung – wie Anwender vom Systemanbieter profitieren

Jing Lyu | Druck, Know-how
Zusammenarbeit mit einem Systemanbieter für Druckmessung ist der effiziente Weg zur applikationsspezifischen Auslegung einer Messstelle.

Die Druckmessung könnte so einfach sein: Manometer, Drucktransmitter oder IIoT- Messgerät mit Funkeinheit installieren – fertig. Aber in vielen Fällen erfordert eine Messstelle mehr Komponenten als nur das Messgerät, vor allem in der Prozessindustrie. Deswegen …

Weiterlesen

Edelstahl-Manometer: Facelift bringt digitale Features

Christopher Ott | Druck
WIKA hat seine Edelstahl-Manometer und -Thermometer einem Facelift unterzogen.

Neue Optik plus erweiterte Funktionalität: WIKA hat seine Manometer und mechanischen Thermometer aus Edelstahl einem umfassenden Facelift unterzogen. Die Kunden profitieren davon in mehrfacher Weise und ohne Aufpreis. Sie können beispielsweise über einen QR-Code auf …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise