Bei Herstellung, Speicherung, Transport und Nutzung von Wasserstoff spielen Manometer eine wichtige Rolle. In nahezu allen Applikationen übernehmen sie die Drucküberwachung an Messstellen, die eine fremdenergiefreie Vor-Ort-Anzeige erfordern, oder dienen als Back-up …
Öl- und fettfrei
Mobiler Kalibrierservice
Louisa Braunwarth-Wanka | Know-howEin mobiler Kalibrierservice spart Zeit und somit auch Geld. Insbesondere zeitkritische Instrumente, die z. B. in einer Industrieanlage nicht lange entbehrlich sind, können mit einem mobilen Service innerhalb minimaler Ausfallzeit kalibriert werden und sorgen …
„Sauerstoff, öl- und fettfrei“ in der Kalibriertechnik
Jens Rollmann | DruckDas lebensnotwendige Gas Sauerstoff ist in der industriellen Handhabung wesentlich komplexer als das alltägliche Ein- und Ausatmen vermuten lässt. Gerade die Industrie - vor allem in den Branchen Chemie, Pharmazie oder Medizintechnik - sieht sich immer wieder vor …
Reinigung von Drucksensoren für den Sauerstoffeinsatz
Michèle Beyer | Know-howWarum müssen Sensoren für Sauerstoffanwendungen eigentlich speziell gereinigt werden? Sobald der Sauerstoffgehalt über den der normalen Umgebungsluft, also über 22 % steigt, besteht Feuergefahr. Grundsätzlich sind für das Entstehen eines Feuers drei Dinge …