• Prozesssicherheit
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Prozesssicherheit

Drucküberwachung unter Hochtemperatur ist eine Herausforderung

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Drucküberwachung unter Hochdruck: Visbreaking-Anlagen sind Teil einer Erdölraffinerie.

Drucküberwachung unter Hochtemperatur ist eine anspruchsvolle Messaufgabe. Dazu bedarf es eines speziell ausgelegten Druckmittlers. WIKA hat mit Typ 990.45 ein solches Gerät im Portfolio und erhielt deswegen den Zuschlag des Betreibers einer Erdöl-Raffinerie. Dieser …

Weiterlesen

Beschichtungen bei Messgeräten: Einsatz und Vorteile

Sina Odenwald | Know-how
Beschichtungen bei Messgeräten: Einsatz und Vorteile

Die Prozessanwendungen werden immer komplexer. Messgeräte müssen dabei höchsten Anforderungen genügen und zuverlässig funktionieren - auch bei rauen Außenbedingungen oder aggressiven Messstoffen. Für einen Einsatz beispielsweise in der Chemie, Petrochemie, …

Weiterlesen

Ventilantriebe: Druckschalter vereint Steuerungs- & Alarmfunktion

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Der Druckschalter BA für Ventilantriebe vereint Steuerungs- und Alarmfunktion.

Hydraulische Ventilantriebe benötigen Druckschalter für einen sicheren Betrieb. In Schaltschränken sind in der Regel zwei dieser Messgeräte eingebaut. Ein Schalter dient dabei zur Steuerung der Pumpe für den Hydraulikdruck, der zweite löst bei Unterschreiten …

Weiterlesen

Drucktransducer: Mit EtherCAT® digital verbunden

Fabian Mayer | Druck, Know-how
Drucktransducer mit EtherCAT® tragen die Digitalisierung der Halbleiterindustrie auf die Transmitterebene.

Drucktransducer mit EtherCAT ® als Kommunikationsprotokoll setzen die Digitalisierung der Halbleiterindustrie auf der Transmitterebene fort. Mit ihnen sind zukünftig in jeder Produktionsanlage Dutzende von Druckmessstellen bestückt. Deren Einbauumgebungen sind in …

Weiterlesen

Vorteile der In-situ-Kalibrierung am Beispiel Druckschalter

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Bei einer In-situ-Kalibrierung bleiben die Messgeräte installiert.

Eine In-situ-Kalibrierung von Messgeräten kommt für zahlreiche Industrieprozesse in Frage. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: Die Geräte bleiben installiert, die Prozesse müssen demzufolge nicht geöffnet werden. Die Anlagenbetreiber senken auf diese Weise den …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise