• Prozesstransmitter
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Prozesstransmitter

In-Line-Prozesstransmitter für nachhaltige Drucküberwachung

Tobias Hench | Druck
Dem neuen Inline-Prozesstransmitter liegt eine innovative Technologie zugrunde.

Der In-Line-Prozesstransmitter Typ DMSU22SA von WIKA markiert einen neuen Abschnitt in der Drucküberwachung bei sterilen Anwendungen. Das widerstandsfähige Gerät mit EHEDG-Zertifizierung und 3-A-Kennzeichnung erhöht die Prozesssicherheit und reduziert zugleich den …

Weiterlesen

NAMUR-Arbeitskreis für Druck und Temperatur bei WIKA

Stefan Schneider | WIKA-Insight
Der NAMUR-Arbeitskreis für Druck und Temperatur besuchte WIKA.

Der NAMUR-Arbeitskreis 3.11 (Druck und Temperatur) war bei WIKA zu Gast. NAMUR ist ein internationaler Verband der Anwender von Automatisierungstechnik und Digitalisierung in der Prozessindustrie. Der NAMUR-Arbeitskreis begann seinen zweitägigen Aufenthalt im Mai …

Weiterlesen

Füllstandsüberwachung mit Prozesstransmitter in Milchtanks

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Die Füllstandsüberwachnung mit einem Prozesstransmitter basiert auf der hydrostatischen Messmethode.

Eine Füllstandsüberwachung per Prozesstransmitter mit frontbündiger Membran kommt für Applikationen in der Lebensmittelindustrie in Frage. Sie ist hochgenau und zugleich für Aseptiktanks geeignet. Ein Hersteller von Molkereiprodukten (Milch, Sahne und Joghurt) …

Weiterlesen

Druckmittlersystem erfasst Füllstand im PTA-Reaktor

Jing Lyu | Anwendungen, Füllstand
Füllstand lässt sich mit Druckmittlersystem mit integriertem Differenzdrucktransmitter überwachen.

Ein Druckmittlersystem bietet sich für viele Prozesse in der Chemieindustrie als resistente und sichere Messlösung an, beispielsweise um den Füllstand in einem Reaktor per Differenzdruck zu überwachen. Genau für diese Aufgabe nutzt ein Hersteller von …

Weiterlesen

Pharmaindustrie: Füllstandsüberwachung per Differenzdruck

Jing Lyu | Anwendungen
Das Messsystem DPT-EL ermöglicht eine Füllstandsüberwachung auch in der Pharmaindustrie

In vielen Prozessen der Pharmaindustrie ist eine zuverlässige Füllstandsüberwachung unabdingbar. Für diese Aufgabe bieten sich zahlreiche Lösungen an. Zur Niveaukontrolle bei der Zubereitung von Kulturmedien beispielsweise hat sich ein Hersteller von Antibiotika …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Füllflüssigkeit in Manometern: Einsatz und Nutzen?
  • „Sauerstoff, öl- und fettfrei“ in der Kalibriertechnik
  • Wie funktioniert ein Druckmittler?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise