• Sauerstoff
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Sauerstoff

Füllstand in Flüssiggastanks per Cryo Gauge überwachen

Hardy Orzikowski | Füllstand
Kompaktes Messsystem, um den Füllstand in Flüssiggastanks zu kontrollieren.

Den Füllstand in Flüssiggastanks per Differenzdruck zu überwachen, war in der Vergangenheit stets eine Herausforderung. Denn die Hersteller von Tankausrüstungen mussten eigene Messsysteme konstruieren, um das Flüssigkeitsniveau und den Betriebsdruck der jeweiligen …

Weiterlesen

„Sauerstoff, öl- und fettfrei“ in der Kalibriertechnik

Jens Rollmann | Druck
Deckel mit Aufschrift "AIR O2"

Das lebensnotwendige Gas Sauerstoff ist in der industriellen Handhabung wesentlich komplexer als das alltägliche Ein- und Ausatmen vermuten lässt. Gerade die Industrie - vor allem in den Branchen Chemie, Pharmazie oder Medizintechnik - sieht sich immer wieder vor …

Weiterlesen

Einsatz von Drucksensoren in medizinischen Sauerstoffanwendungen – Was gibt es zu beachten?

Stefan Heusel | Anwendungen
WIKA Drucksensor MG-1 und Fragen dazu

Um Drucksensoren/Druckmessumformer in Sauerstoffanwendungen einsetzen zu können, muss die Sauberkeit aller medienberührenden Teile gewisse Voraussetzungen erfüllen. Dies liegt darin begründet, dass ein erhöhter Druck oder ein erhöhter Sauerstoffanteil im Medium …

Weiterlesen

Reinigung von Drucksensoren für den Sauerstoffeinsatz

Michèle Beyer | Know-how
Sauerstoff

Warum müssen Sensoren für Sauerstoffanwendungen eigentlich speziell gereinigt werden? Sobald der Sauerstoffgehalt über den der normalen Umgebungsluft, also über 22 % steigt, besteht Feuergefahr. Grundsätzlich sind für das Entstehen eines Feuers drei Dinge …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Schwimmerschalter: Was ist das und wie funktioniert dieser überhaupt?
  • Füllstandssensor – Die Qual der Wahl?
  • Wie spezifiziert man den Schaltpunkt eines Schwimmerschalters?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise