• Sicherheit
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Sicherheit

Welche Rolle spielen Ventile für die Sicherheit der Anlage?

Daniele Maniero | Know-how
WIKA Messgerät mit Digitalanzeige und Ventilen

Die Zuverlässigkeit eines Ventils ist essentiell für die Sicherheit der gesamten Anlage. Fast alle Druckmessgeräte arbeiten in Verbindung mit einem Ventil oder mit einer Kombination aus Ventilen. Die Wahl eines qualitativ hochwertigen Ventils ist hierbei nicht nur …

Weiterlesen

Der Einsatz von Saphir-Thermoelementen in Vergasungsreaktoren

Kai Grabenauer | Temperatur
Blauer Saphir

Vergasungsreaktoren stellen durch die rauen Prozessbedingungen eine große Herausforderung an die dort eingesetzten Geräte. Viele Hersteller haben darauf reagiert und ihre Produkte entsprechend angepasst. Doch welche Optimierungsmöglichkeit besteht speziell im …

Weiterlesen

Hydraulikaggregat: Sicher durch zuverlässige Messtechnik

Jürgen Arndt | Anwendungen
Fahrgeschäfte

Bei fast allen Fahrgeschäften arbeitet ein Hydraulikaggregat, irgendwo verborgen hinter der schönen Fassade. Dieses Aggregat ist nicht nur für den Antrieb zuständig, es garantiert auch die Sicherheit der Attraktion. Beim Besuch eines Jahrmarktes möchte man …

Weiterlesen

Überlastbarkeit von Rohrfedermanometern

Marc Syguda | Know-how
Animierter Manometer stemmt Hantelstange mit Gewichten

Verschiedentlich tauchen im Zusammenhang mit Rohrfedermanometern Fragen nach der Überlastbarkeit der Geräte auf. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit Überschreitungen des Messbereiches im Bereich von bis zu 30 %. Was passiert da mit dem Manometer? Zeigt es danach …
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise