• Temperatureinfluss
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Temperatureinfluss

Gasisolierte Schaltanlagen: Die Bedeutung von SF₆

Leo Lopez | Know-how
Gasisolierte Schaltanlagen: Die Bedeutung von SF6

Isoliergase schützen luftisolierte und gasisolierte Schaltanlagen vor Ausfällen. Nicht nur reines Schwefelhexafluorid (SF 6 ), sondern auch SF6-Gemische, N2, g3 und andere können diese Aufgabe übernehmen. WIKA ist ein führender Anbieter von Sensoriklösungen, die …

Weiterlesen

IIoT im Weinberg optimiert den Frostschutz

Thomas Hasenöhrl | Anwendungen, Temperatur
Eine IIoT-Lösung im Weinberg optimiert den Frostschutz für die Rebstöcke.

Der Klimawandel setzt dem Weinbau merklich zu. Unvorhergesehene Wetterereignisse wie Spätfrost oder Starkregen können massive Ernteverluste verursachen. Das gilt ebenso für anhaltende Trockenheit und Feuchtigkeit. In der modernen Betriebspraxis spielt deswegen die …

Weiterlesen

Druckmittlersystem erfasst Füllstand im PTA-Reaktor

Jing Lyu | Anwendungen, Füllstand
Füllstand lässt sich mit Druckmittlersystem mit integriertem Differenzdrucktransmitter überwachen.

Ein Druckmittlersystem bietet sich für viele Prozesse in der Chemieindustrie als resistente und sichere Messlösung an, beispielsweise um den Füllstand in einem Reaktor per Differenzdruck zu überwachen. Genau für diese Aufgabe nutzt ein Hersteller von …

Weiterlesen

Extreme Bedingungen: Drucksensor MH-4 für mobile Arbeitsmaschinen

Arndt W. Jahns | Anwendungen, Druck, Produkte
Extreme Bedingungen sind für mobile Arbeitsmaschinen Alltag

Mobile Arbeitsmaschinen werden oft in den rauesten und abgelegensten Gegenden der Welt eingesetzt, von gefrorener Tundra bis hin zur glühend heißen Wüste. Dabei sind sie extremen und darüber hinaus ständig wechselnden Einsatzbedingungen ausgesetzt. Einige …

Weiterlesen

Extreme Bedingungen: Kraftaufnehmer für die Raumfahrt

Markus Heidl | Anwendungen, Kraft
Raumfahrt-Kraftaufnehmer schwebten über der Erde

Im All herrschen andere Temperaturen, Drücke und Kräfte als in den uns vertrauten Umgebungen. Deswegen ist Messtechnik "dort oben" besonderen Belastungen ausgesetzt. WIKA hat nun spezielle Kraftaufnehmer für die Raumfahrt entwickelt, getestet und geliefert. Dabei …
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise