• Thermoelement
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Thermoelement

Bio- und E-Kraftstoffe als Schub für viele Antriebe

Ansgar Baule | Anwendungen
Bio- und E-Kraftstoffe kommen für viele Antriebe in Frage.

Bio- und E-Kraftstoffe bilden wichtige Bausteine im globalen Streben nach einer nachhaltigen Energiezukunft. Sie sind erneuerbare und zudem vielversprechende Alternativen zu fossilen Brennstoffen, da sie die CO 2 -Emissionen im Vergleich um bis zu 95 Prozent …

Weiterlesen

„Grünes“ Ammoniak treibt die Dekarbonisierung voran

Lukas Rothermich | Anwendungen
Die Produktionsverfahren für „grünes“ Ammoniak erfordern maßgeschneiderte Messsysteme.

„Grünes“ Ammoniak ist ein idealer Energieträger. Frei von Kohlenstoffen, bietet es ein höchst interessantes Zukunftspotenzial. Als ein typischer Baustein des Prinzips „Power-to-X“ treibt „grünes“ Ammoniak die Dekarbonisierung mit voran, vor allem als …

Weiterlesen

Biokraftstoffe: Präzises Temperaturprofil zur Herstellung

Jing Lyu | Anwendungen, Temperatur
Biokraftstoffe haben einen zunehmenden Anteil am Energiemix.

Erneuerbar statt fossil: Biokraftstoffe tragen wesentlich zum Klimaschutz und darüber hinaus zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bei. Ihre Gewinnung in Reaktoren, zum Beispiel aus Altspeiseöl, vollzieht sich bei Temperaturen bis zu 450 °C. Deren Überwachung …

Weiterlesen

Mit Stufen-Thermoelement zu nachhaltigem Flugkraftstoff

Jing Lyu | Anwendungen, Temperatur
Ein Rohrbündelreaktor ist eine entscheidende Station bei der Herstellung von nachhaltigem Flugkraftstoff. Die Temperaturüberwachung dort erfolgt per Stufen-Thermoelement.

Müll ist wertvoll. Aus sogenannten festen Siedlungsabfällen wie Verpackungen, Papier oder Lebensmittel lässt sich beispielsweise Treibstoff für Flugzeuge gewinnen. Während des Herstellungsprozesses erfordert die Kontrolle exothermischer Reaktionen eine …

Weiterlesen

Messung der Ansprechzeiten von elektrischen Thermometern

Joachim Brückner | Know-how
Messung Ansprechzeiten von elektrischen Thermometern

Die Gründe für die Verwendung von elektrischen Thermometern mit kurzen Ansprechzeiten sind vielfältig: Optimierung des Wirkungsgrades, effizientere Ausnutzung des Arbeitsbereiches eines Prozesses, Vermeidung einer thermischen Überbeanspruchung des Prozessmediums. …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise