• Thermometer
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Thermometer

Schaltkontakte machen Manometer und Thermometer „aktiv“

Christoph Strebel | Know-how
Schaltkontakte: WIKA nutzt vier Typen

Schaltkontakte in Manometern und mechanischen Thermometern erweitern die Funktionalität der Messgeräte entscheidend. Sie ermöglichen eine Grenzwertüberwachung zusätzlich zur Vor-Ort-Anzeige. Solche Geräte mit Schaltkontakten sind daher in der Prozessindustrie ein …

Weiterlesen

Edelstahl-Manometer: Facelift bringt digitale Features

Christopher Ott | Druck
WIKA hat seine Edelstahl-Manometer und -Thermometer einem Facelift unterzogen.

Neue Optik plus erweiterte Funktionalität: WIKA hat seine Manometer und mechanischen Thermometer aus Edelstahl einem umfassenden Facelift unterzogen. Die Kunden profitieren davon in mehrfacher Weise und ohne Aufpreis. Sie können beispielsweise über einen QR-Code auf …

Weiterlesen

Druck- und Temperaturmessung bei extrem niedriger Umgebungstemperatur

Christopher Ott | Know-how
Druckmessung, Temperaturmessung bei niedrigen Umgebungstemperaturen

Standardmanometer und Thermometer verkraften in der Regel tiefe Umgebungstemperaturen bis zu -40 °C. Wie aber muss ein mechanisches Messgerät beschaffen sein, das im polaren Klima mit noch niedrigeren Temperaturen auf Dauer einwandfrei funktioniert? Das lässt sich …

Weiterlesen

Pt100 in Klasse B oder F 0,3 – was sagt die IEC 60751?

Roland Sachs | Know-how
Pt100 im Detail

Vielleicht ist Ihnen auch schon einmal aufgefallen, dass ein Pt100 einmal mit Genauigkeitsklasse B oder A angegeben wird. Ein anderer wiederum hat die Klasse F 0,3 oder F 0,15. Dieser Blogbeitrag betrachtet die Angaben für Pt100 in der internationalen Norm IEC 60751 …

Weiterlesen

Kalibrierbad oder Blockkalibrator – was ist die richtige Wahl?

Danica Schwarzkopf | Know-how
Kalibrierbad und Blockkalibrator von WIKA

Temperatursensoren müssen - genau wie alle anderen Sensoren - in regelmäßigen Abständen kalibriert werden. Damit wird sichergestellt, dass sie genaue und gleichbleibende Messwerte liefern. Temperaturkalibrierung (z. B. mittels Kalibrierbad oder Blockkalibrator) …
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise