• Venturirohr/ Durchflussdüse
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Venturirohr/ Durchflussdüse

Druckmittler für eine stabile Durchflussmessung in der Tiefsee

Jing Lyu | Anwendungen
Druckmittler ermöglichen eine stabile Durchflussmessung in der Tiefsee

Druckmittler ermöglichen die Anpassung von Messgeräten selbst an extremste Bedingungen. Ein Beispiel dafür ist die Förderung von Erdöl und Erdgas in der Tiefsee. Für Offshore-Firmen in diesem Bereich fertigt ein OEM-Unternehmen Durchflussmesssysteme mit …

Weiterlesen

Rekord! 18 Zoll-Durchflussdüse in nur 20 Wochen gefertigt

Stefan Schneider | WIKA-Insight
Düse

Die WIKA Gruppe hat Ende 2018 in Indien im Bereich der Durchflussmessung erstmalig eine PTC-6-Düse mit einem Durchmesser von 18 Zoll gefertigt – und das in einer Rekordzeit von nur 20 Wochen. Die Gesamtlänge der Düse – einschließlich der Ein- und …

Weiterlesen

Venturirohre für den Wüsteneinsatz

Mariana Dierolf | WIKA-Insight
Viele Venturirohre in einer Lagerhalle

Bei der Erdgasförderung in der arabischen Wüste setzt der Energie-Riese Saudi Aramco auf Venturirohre von Euromisure zur Durchflussmessung. Bis Oktober 2015 wird das Unternehmen der WIKA Gruppe weitere 160 dieser Geräte in Saudi-Arabien abliefern. Ein …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise