Sport, Spiel & Spaß

| | WIKA-Insight
Läufer beim WIKA-Staffelmarathon 2016

Kein Jahr ohne sportliche Firmenwettkämpfe. Hierbei geht es neben der athletischen Herausforderung vor allem ums Mitmachen und das Gemeinschaftserlebnis. Unternehmen der WIKA Gruppe sind bei solchen Events vorn dabei, zum Beispiel WIKA Kanada und Mensor, die …

Weiterlesen

Highlights meiner Ausbildung

| | Ausbildung
Gruppenfoto Azubis

Hallo zusammen, am 2. September 2013 habe ich meine zweieinhalbjährige Ausbildung zur Industriekauffrau bei WIKA begonnen. Nun ist mein erstes Lehrjahr schon fast um und die Zeit verging wie im Flug. Doch in diesem Jahr habe ich einiges erlebt und möchte Euch …

Weiterlesen

WIKA-Staffelmarathon 2014

| | Ausbildung, Duales Studium
Staffelmarathon 2014

Hallo miteinander, dieses Jahr fand zum 9. Mal der WIKA-Staffelmarathon statt. Die insgesamt 1.077 Läufer gingen in Teams mit je 7 Läufern an den Start. Jeder der einzelnen Läufer hatte eine Strecke von 6 Kilometern über Stock und Stein zu bewältigen. …

Weiterlesen