WIKA bezog in Wien ein neues Domizil

Nur einige hundert Meter von ihrem bisherigen Standort in Wien entfernt ist WIKAs neue Zentrale für die Donauregion in einer Bauzeit von nur neun Monaten entstanden. Der Einzug fand plangemäß zum Jahreswechsel statt.

Architektonisch anspruchsvoll unterstreicht der Neubau die Marktstellung WIKAs in der Region und hinterlässt optisch eine beeindruckende Visitenkarte. Ökologische Aspekte sowie die funktionelle Ausrichtung sind dabei jedoch nicht vernachlässigt worden: Lichtdurchflutete Räume, die Beheizung durch Fernwärme, der konsequente Einsatz von LED-Beleuchtungen, gekoppelt mit einer Photovoltaik-Anlage, tragen zur Einstufung als Niedrigenergiehaus bei.

Auf insgesamt 2300 Quadratmetern sind Büros, Besprechungsräume, Kommunikationszonen sowie Service- und Logistikbereiche untergebracht. Das neue Gebäude bietet den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine angenehme und motivierende Arbeitsatmosphäre. Es ermöglicht außerdem eine verstärkte Interaktion mit den Kunden: In einem transparent gestalteten Showroom werden Produktvorführungen und Applikationsseminare stattfinden, zudem kann von dort aus das Zusammensetzen und die Kalibrierung der Messgeräte beobachtet werden.

Ein herzliches Dankeschön an die am Neubau beteiligten Kollegen in Klingenberg sowie an die Mitarbeiter von WIKA in Österreich: Sie waren – bei teils widrigen Witterungsbedingungen – ein großartiges Umzugsteam.



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.