Der NAMUR-Arbeitskreis für Druck und Temperatur besuchte WIKA.

Der NAMUR-Arbeitskreis 3.11 (Druck und Temperatur) war bei WIKA zu Gast. NAMUR ist ein internationaler Verband der Anwender von Automatisierungstechnik und Digitalisierung in der Prozessindustrie.

Der NAMUR-Arbeitskreis begann seinen zweitägigen Aufenthalt im Mai gleich mit einem Highlight: Er besichtigte das neue Innovationszentrum. Darüber hinaus bekamen die Gäste im Headquarter sowohl die Firmenstrategie unter dem neuen Claim „Smart in sensing“ als auch IIoT-Lösungen ausführlich vorgestellt. Die Mitglieder des Arbeitskreises waren beeindruckt und zudem sehr interessiert, denn Digitalisierung ist auch ein zentrales Thema des NAMUR-Verbandes.

Der zweite Tag war dem Werk für elektrische Temperaturmessung in Röllfeld gewidmet. Der NAMUR-Arbeitskreis erhielt dort unter anderem eine Einführung in die Funktionalitäten des neuen Temperaturtransmitters Typ T38. Der Nachfolger des T32 ist vor allem für Prozesse in der chemischen Industrie ein wichtiges Produkt.

Im NAMUR-Arbeitskreis 3.11 sind unter anderem BASF, Covestro, DOW, Evonik, Ineos, Sasol und Tectrion und somit wichtige Entscheidungsträger für den Bereich Druck- und Temperaturmesstechnik in der Prozessindustrie vertreten. Zu den Aufgaben des Gremiums zählen beispielsweise die Formulierung von Anforderungen für Automatisierungslösungen und die Beteiligung an der nationalen und internationalen Normung.

Hinweis
Auf der WIKA-Webseite erhalten Sie einen Überblick über das Produktportfolio für die Messgrößen Druck und Temperatur. Außerdem können Sie sich dort über spezifische Angebote für die Prozessindustrie informieren. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Lesen Sie außerdem unsere Beiträge
Differenzdruckschalter sorgen für sicheren Filterbetrieb

CrNi-Stahl-Manometer in Sicherheitsausführung: Auswahlhilfe

Messung der Ansprechzeiten von elektrischen Thermometern



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.