Selección de manómetros WIKA de acero inoxidable con código QR del «Product Passport»

A primera vista, muchos manómetros pueden parecer intercambiables. La esfera presenta un aspecto similar, los materiales parecen comparables y los datos técnicos suelen ser muy parecidos. Sin embargo, en condiciones reales de proceso, las diferencias pueden ser significativas.

Lo que distingue a un manómetro de acero inoxidable no es solo su diseño exterior, sino también la atención prestada a la fabricación y a la calidad del instrumento. La estanqueidad, la estabilidad de la medición a largo plazo y la trazabilidad tienen un impacto directo en la seguridad, el mantenimiento y la fiabilidad operativa.

Tres características, en particular, explican el valor añadido de los manómetros WIKA de acero inoxidable en los entornos industriales más exigentes: la prueba de estanqueidad con helio, la precisión del mecanismo de fabricación suiza y el pasaporte digital de producto.

1. Prueba de estanqueidad con helio para una mayor seguridad del proceso

Process medium escaping due to leakage at the pressure gauge

Pérdida de fluido de proceso debido a una fuga en el manómetro

La estanqueidad es uno de los principales factores de calidad de un manómetro de acero inoxidable, especialmente cuando el fluido de proceso es tóxico, inflamable, explosivo o especialmente costoso. Incluso una fuga mínima no detectada puede provocar pérdidas de fluido, emisiones al medio ambiente, mayores costes de mantenimiento y riesgos para la seguridad del personal de la planta.

Para minimizar este riesgo, WIKA somete de serie los sistemas de medición de sus manómetros de acero inoxidable a una prueba de estanqueidad con helio a presión nominal. El control establece una tasa de fuga máxima de 1 × 10⁻⁶ mbar · l/s, un valor 1.000 veces más riguroso que los métodos habituales del mercado y los requisitos normativos convencionales.

Una prueba convencional podría no detectar una fuga que, a lo largo de un año, permitiría el escape de cientos de litros de gas. La prueba de estanqueidad con helio, en cambio, permite detectar fugas extremadamente pequeñas y reducir la pérdida potencial hasta un nivel apenas medible.

En la práctica, esto contribuye a mejorar la contención del fluido de proceso, reducir las emisiones fugitivas y disminuir el riesgo de fugas no detectadas durante la vida útil del instrumento.

2. “Swiss Movement”: precisión y estabilidad a largo plazo

“Swiss Movement” movement are as precise and robust as the movement of a Swiss watch.

Los movimientos «Swiss Movement» son tan precisos y resistentes como un movimiento suizo.

El mecanismo de transmisión es un elemento fundamental del manómetro. Su función consiste en transmitir a la aguja el desplazamiento del extremo libre del tubo Bourdon provocado por la presión aplicada.

La calidad de este mecanismo influye directamente en la precisión de indicación, la repetibilidad y la estabilidad a largo plazo. Por este motivo, una fabricación precisa resulta fundamental para mantener las prestaciones requeridas por la aplicación.

Desde hace más de 45 años, WIKA fabrica en Suiza los mecanismos destinados a sus manómetros de acero inoxidable. Fabricados con tolerancias de hasta 0,01 mm y desarrollados específicamente para esta familia de instrumentos, los mecanismos “Swiss Movement” destacan por su elevada estabilidad frente a ciclos de carga, su precisión y su durabilidad.

Para los operadores de planta, estas características se traducen en indicaciones fiables, una mayor estabilidad de los procesos y una elevada rentabilidad durante toda la vida útil del manómetro. Además, la fabricación interna permite a WIKA mantener un control directo sobre la calidad y reducir la dependencia de proveedores externos.

3. Pasaporte digital de producto para su identificación y trazabilidad

A QR code on the dial leads to the WIKA product passport.

Un código QR que aparece en la esfera remite a la ficha técnica del producto WIKA.

El tercer elemento diferenciador está relacionado con la disponibilidad digital de la información. Los manómetros WIKA de acero inoxidable incorporan de serie un código QR en la esfera. Al escanearlo con un smartphone o una tablet, se puede acceder directamente al pasaporte digital de producto de WIKA. 

Esta solución permite identificar de forma inequívoca cada instrumento conforme a la norma IEC 61406. La norma establece los requisitos para la identificación única de objetos físicos y su vinculación con la información digital correspondiente.

A través del pasaporte de producto es posible consultar información específica del instrumento, así como documentación técnica, entre ella hojas técnicas, instrucciones de uso, certificados y homologaciones. Esta documentación está disponible en varios idiomas.

La identificación digital facilita el reabastecimiento del instrumento y reduce el riesgo de errores durante este proceso. Además, simplifica el acceso a la documentación técnica y favorece una gestión más eficiente de los instrumentos.

Valor añadido más allá de la hoja técnica

Estas tres características demuestran por qué no basta con comparar los manómetros únicamente por su aspecto exterior o por algunos de los datos incluidos en la hoja técnica. Dos instrumentos aparentemente similares pueden ofrecer niveles muy diferentes de estanqueidad, precisión mecánica y acceso a la información digital.

En las aplicaciones de la industria de procesos, estas diferencias adquieren especial importancia. La combinación de la prueba de estanqueidad con helio, los mecanismos de fabricación suiza y la identificación digital del producto contribuye a mejorar la seguridad del proceso, mantener la fiabilidad de las mediciones y simplificar la gestión de los instrumentos.

Por tanto, los manómetros WIKA de acero inoxidable no están diseñados únicamente para indicar la presión, sino también para contribuir a la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia de los procesos a largo plazo.

Nota
Echa también un vistazo al vídeo de YouTube «El futuro de la identificación de instrumentos: Descubre el pasaporte de productos WIKA» para profundizar en el tema del artículo. Además, si tienes alguna pregunta o necesitas información sobre nuestros manómetros o sobre nuestra empresa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ofrecerte la ayuda que necesites.

Preguntas frecuentes
1. ¿Qué diferencia a estos manómetros de acero inoxidable de los manómetros convencionales?
Los manómetros WIKA de acero inoxidable combinan tres características principales: una prueba de estanqueidad con helio como parte del proceso de fabricación estándar, un mecanismo de alta precisión fabricado en Suiza y un pasaporte digital de producto. En conjunto, estas características contribuyen a mejorar la estanqueidad, la precisión de indicación y la trazabilidad del instrumento.

2. ¿Qué ventajas ofrece la prueba de estanqueidad con helio en los manómetros?
La prueba de estanqueidad con helio permite detectar fugas extremadamente pequeñas en el sistema de medición. Con una tasa de fuga máxima de 1 × 10⁻⁶ mbar · l/s, contribuye a reducir las pérdidas del fluido de proceso y a aumentar la seguridad en aplicaciones exigentes.

3. ¿Qué significa “Swiss Movement” en un manómetro?
“Swiss Movement” hace referencia al mecanismo fabricado en Suiza para los manómetros WIKA de acero inoxidable. Está diseñado para ofrecer una elevada precisión, estabilidad frente a ciclos de carga y durabilidad, y se fabrica con tolerancias de hasta 0,01 mm.

4. ¿Qué es el pasaporte de producto?
El pasaporte de producto es una plataforma digital vinculada al código QR situado en la esfera del instrumento. Permite acceder a información necesaria para identificar el manómetro y a documentación técnica, como hojas técnicas, instrucciones de uso, certificados y homologaciones. La identificación se realiza de conformidad con la norma IEC 61406.

Lee también los siguientes artículos de nuestro Blog:
Manómetros con código QR: WIKA Product Passport y protección contra falsificaciones
Manómetros de acero inoxidable: la prueba de estanqueidad marca la diferencia
Manómetro de acero inoxidable en versión de seguridad: guía para la elección