Los instrumentos industriales falsificados no son solo un problema legal o de marca: representan un riesgo real para las personas, las plantas y el medio ambiente. Los manómetros y termómetros falsos pueden proporcionar lecturas incorrectas, comprometer la seguridad de los procesos y provocar paradas no planificadas. Para facilitar la identificación de los dispositivos originales y ofrecer a los usuarios acceso directo a datos de producto fiables, WIKA ha rediseñado familias clave de productos. El resultado es una nueva generación de manómetros con código QR en la esfera y elementos de diseño distintivos en azul, combinados con el WIKA Product Passport digital.

En los últimos años, el equipo de Brands & Patents de WIKA ha detectado repetidamente manómetros falsificados en el mercado y ha trabajado con las autoridades para incautar copias y cerrar actividades fraudulentas. Las últimas mejoras visuales y digitales ayudan a los usuarios a distinguir rápidamente los instrumentos WIKA originales de las copias y, al mismo tiempo, mejoran la usabilidad en la operación diaria.

1. Código QR en la esfera para una identificación clara del instrumento

Determinados manómetros y termómetros de acero inoxidable – incluidos modelos populares como 23x.30, 23x.50 y series comparables – incorporan ahora un código QR compacto directamente en la esfera.

Al escanear este código QR con un smartphone o una tableta, los usuarios acceden directamente al WIKA Product Passport específico del instrumento. Este ID digital cumple con la norma IEC 61406 para la identificación única de objetos industriales físicos y vincula el manómetro o termómetro con su conjunto de datos individual.

2. WIKA Product Passport: todos los datos relevantes en un solo lugar

Ejemplo de una página del WIKA Product Passport

El WIKA Product Passport actúa como un centro de información central para cada instrumento. En lugar de buscar en carpetas o solicitar documentos manualmente, los usuarios obtienen todos los datos clave en línea en solo unos segundos:

  • Número de serie inteligente de 11 dígitos
  • Número de artículo y fecha de fabricación
  • Especificaciones técnicas (rango de medida, exactitud, conexión al proceso, materiales, grado de protección IP, etc.)
  • Aprobaciones y certificados
  • Hojas de datos, instrucciones de funcionamiento e informes de ensayo
  • Historial de calibración, cuando corresponda

Este acceso digital permite un reabastecimiento sin errores, simplifica la integración en sistemas de gestión de activos y mantenimiento, y respalda la documentación a lo largo del ciclo de vida. Dado que los documentos se mantienen de forma centralizada, los usuarios siempre trabajan con la última revisión, disponible 24/7 en cualquier parte del mundo.

3. Detalles de diseño en azul como elemento adicional contra la falsificación

Manómetros WIKA en el característico color azul de la marca

El código QR y el Product Passport se complementan con un rasgo visual imposible de pasar por alto: todos los componentes elastoméricos externos son ahora de color azul WIKA, en lugar de negro u otros colores genéricos. Esto incluye piezas como la junta del visor, el tapón/válvula de ventilación y la tapa de seguridad (blow-out).

Estos elementos de diseño facilitan significativamente la identificación de los instrumentos WIKA originales de un solo vistazo. Aunque ningún indicio visual por sí solo puede detener todas las falsificaciones, la combinación de un número de serie único, un pasaporte digital basado en QR y un esquema de color reconocible eleva considerablemente el nivel de dificultad para los piratas de productos y ofrece a los usuarios mayor confianza en la autenticidad de sus manómetros y termómetros.

4. Mejora de la legibilidad gracias a un nuevo contorno de sellado

El rediseño no se limita a la protección contra falsificaciones. La junta del visor azul también aporta un beneficio funcional. Su geometría optimizada elimina la necesidad de un anillo metálico en el interior de la caja. De este modo se suprimen superficies brillantes que podrían reflejar luz intensa o luz solar y dificultar la lectura de la escala.

Con el nuevo contorno de sellado, la esfera permanece claramente legible en todo el rango de medida, incluso en condiciones de iluminación exigentes. Esto contribuye directamente a una operación segura, especialmente en instalaciones exteriores o en áreas de proceso muy iluminadas.

5. Aseguramiento de la calidad: pruebas de fugas muy por encima del estándar

Las actualizaciones de diseño se basan en la ya elevada calidad de fabricación de los manómetros de acero inoxidable de WIKA. Un elemento central es la prueba de fugas con helio, utilizada de forma estándar en la producción y hasta 5.000 veces más exigente que los requisitos de estanqueidad habituales del sector.

Al detectar de forma fiable incluso fugas microscópicas, este procedimiento de ensayo ayuda a prevenir emisiones fugitivas, contaminación y pérdidas de presión, aspectos especialmente importantes en aplicaciones críticas para la seguridad o cuando se miden medios tóxicos, inflamables o de alto valor. Combinado con la nueva identificación basada en QR, los usuarios obtienen tanto una integridad mecánica verificada como datos de producto transparentes.

6. Instrumentos mecánicos que siguen siendo indispensables

A pesar de la creciente digitalización, los manómetros y termómetros mecánicos de acero inoxidable siguen desempeñando un papel clave en muchas industrias de proceso. Proporcionan una medición robusta e independiente de la alimentación eléctrica en aplicaciones que van desde plantas químicas y petroquímicas hasta energía, tratamiento de aguas y producción alimentaria.

Con manómetros con código QR, el WIKA Product Passport y una legibilidad mejorada, WIKA potencia esta tecnología probada con servicios digitales modernos, sin añadir costes ni complejidad para el usuario. Los instrumentos siguen siendo compatibles con las instalaciones y procedimientos existentes, al tiempo que ofrecen una documentación y trazabilidad mucho más sencillas.

Si deseas preparar tu medición de presión y temperatura para el futuro, considera la actualización a la última generación de manómetros y termómetros de acero inoxidable de WIKA con código QR y Product Passport. Tu contacto local de WIKA estará encantado de ayudarte a elegir los instrumentos adecuados para tu aplicación.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es el WIKA Product Passport en los manómetros con código QR?
El WIKA Product Passport es un portal de información digital vinculado a cada instrumento mediante un código QR y un número de serie inteligente. Al escanear el código QR de un manómetro con código QR, se accede a todos los datos relevantes: números de serie y de artículo, especificaciones técnicas, aprobaciones, certificados, hojas de datos y, cuando corresponde, historial de calibración. Esto simplifica la identificación, la documentación y el reabastecimiento.

¿Cómo ayudan los manómetros con código QR a proteger contra instrumentos falsificados?
Los manómetros falsificados suelen carecer de trazabilidad completa y de documentación correcta. Con manómetros con código QR, puede verificar la autenticidad directamente a través del WIKA Product Passport. Solo los instrumentos WIKA originales proporcionan un pasaporte digital válido con un número de serie único y datos completos del producto. Además, los característicos componentes elastoméricos en azul WIKA facilitan la identificación visual de las falsificaciones.

3. ¿Qué instrumentos WIKA incorporan ya un código QR y Product Passport?
IEl código QR y el WIKA Product Passport se están implementando en diversos manómetros de acero inoxidable y termómetros mecánicos, incluidos manómetros de proceso de uso extendido como las series 23x.30, 23x.50 y modelos comparables. La función se está ampliando progresivamente a otras familias de instrumentos, incluidos determinados manómetros diferenciales y de presión con membrana.

4. ¿El código QR incrementa el precio de los manómetros WIKA?
No. Ell código QR en la esfera y el acceso al WIKA Product Passport forman parte de una actualización de diseño que ofrece un valor añadido sin coste adicional para el cliente. Los instrumentos mantienen su nivel de precio habitual, al tiempo que proporcionan una documentación más cómoda y una protección mejorada contra falsificaciones.

¿Tienes más preguntas? Visita nuestra página web o no dudes en ponerte en contacto con nosotros, ¡estaremos encantados de ayudarte!

Lee también los siguientes artículos de nuestro Blog:
Manómetros de acero inoxidable: la prueba de estanqueidad marca la diferencia
Manómetros de acero inoxidable renovados: nuevas funciones digitales
Digitalización: normativas comunes para la Industria 4.0