Los gases aislantes alternativos requieren una tecnología de medición adecuada a sus propiedades físicas y químicas específicas.

La transición hacia gases aislantes alternativos está cambiando la forma en que se gestionan, se mantienen y se documentan las instalaciones de conmutación de alta y media tensión. Aunque el SF₆ se ha utilizado durante décadas en equipos aislados con gas, las presiones normativas y las consideraciones medioambientales están acelerando el desarrollo de nuevas mezclas de gases aislantes. Esto conlleva nuevos requisitos para el análisis de gases. Los gases aislantes alternativos, como las mezclas C4-FN y los gases de origen natural (también conocidos como NOG), difieren del SF₆ en cuanto a composición, comportamiento físico y posibles productos de descomposición. Por consiguiente, resulta esencial disponer de una tecnología de medición precisa y adaptable. El analizador de gas SF₆ modelo GA11 de WIKA facilita esta transición al analizar no solo el SF₆, sino también determinados gases aislantes alternativos. Su plataforma modular de sensores, el proceso de medición automatizado y su estructura operativa coherente lo hacen adecuado tanto para las aplicaciones actuales con SF₆ como para las mezclas de gases orientadas al futuro.

Por qué los gases aislantes alternativos están cobrando mayor importancia

La transición energética está redefiniendo el contexto operativo de las infraestructuras eléctricas. La expansión de la red, la producción descentralizada de energía y la necesidad de un transporte fiable de la energía aumentan la importancia de los modernos cuadros de conmutación de alta y media tensión.

Al mismo tiempo, los gestores de las instalaciones deben hacer frente a requisitos más estrictos en relación con los gases de efecto invernadero fluorados. Esto ha convertido a las alternativas al SF₆ en un tema estratégico para gestores, fabricantes, proveedores de servicios y laboratorios de ensayo.

Las soluciones alternativas basadas en gases pueden contribuir a reducir el impacto medioambiental, pero también introducen una nueva complejidad técnica. Una mezcla gaseosa a base de C4-FN, CO₂, O₂ o N₂ no se comporta de la misma manera que el SF₆. Su respuesta a la humedad, la presión y la temperatura puede variar, y su composición puede requerir un enfoque de medición más específico.

Por eso, el análisis de los gases aislantes debe evolucionar al mismo ritmo que los propios gases. Es necesaria una medición fiable no solo para la puesta en servicio y el mantenimiento, sino también para la documentación, el control de calidad y la seguridad operativa a largo plazo.

Por qué el análisis de gases se vuelve más complejo con las nuevas mezclas

El SF₆ es un gas aislante muy conocido, para el que existen procedimientos de medición claramente definidos. Los gases aislantes alternativos, en cambio, presentan una mayor variedad. Su composición puede incluir diversos componentes, cada uno con su propio comportamiento físico y químico.

Esto tiene consecuencias directas para el instrumento de medición. La medición de la humedad, la medición de la concentración del gas y la detección de impurezas deben adaptarse a la mezcla de gases que se va a analizar. Además, el instrumento debe compensar los efectos termodinámicos que pueden influir en el resultado de la medición.

Por ejemplo, las mezclas gaseosas a base de CO₂ pueden verse afectadas por la formación de hidratos. Los componentes con bajo punto de ebullición también pueden condensarse parcialmente en determinadas condiciones. Estos efectos pueden hacer que algunos métodos de medición tradicionales, incluidos los espejos de punto de rocío para la medición de la humedad en aplicaciones específicas, resulten inadecuados.

Por lo tanto, el reto no solo consiste en medir con precisión, sino en hacerlo sin complicar innecesariamente el funcionamiento. Los equipos sobre el terreno necesitan resultados fiables, pero también un instrumento que resulte práctico de utilizar durante las intervenciones de asistencia, mantenimiento y puesta en servicio.

GA11: diseñado para SF₆ y gases aislantes alternativos

El instrumento analítico GA11 permite realizar análisis de gases como el SF₆, mezclas de gases C4-FN y gases de origen natural.

El instrumento analítico GA11 permite realizar análisis de gases como el SF₆, mezclas de gases C4-FN y gases de origen natural.

El analizador de gases modelo GA11 ofrece una plataforma técnica modular para el análisis de diversos gases aislantes. Además de la versión para SF₆, el instrumento está disponible en variantes para mezclas de gases C4-FN y gases de origen natural.

La variante C4-FN está diseñada para mezclas gaseosas a base de perfluoroisobutironitrilo. La variante NOG es adecuada para mezclas gaseosas a base de CO₂, O₂ y N₂, incluido el aire sintético. Dependiendo de la aplicación, también puede detectar impurezas como el helio o el SF₆.

Este concepto modular es importante porque el mercado de los gases aislantes alternativos aún se encuentra en fase de desarrollo. Las tecnologías de los cuadros eléctricos están evolucionando y los operadores necesitan equipos de medición capaces de acompañar esta transición a lo largo del tiempo.

En lugar de considerar cada mezcla de gases como un reto de medición totalmente independiente, el GA11 proporciona un marco operativo y de documentación común. Esto ayuda a los usuarios a gestionar diferentes tipos de gases con un enfoque más estandarizado.

Un único concepto operativo para distintos tipos de gases

Uno de los principales puntos fuertes del GA11 es su lógica operativa coherente. Tanto si el instrumento se utiliza para SF₆, para mezclas C4-FN o para gases de origen natural, el proceso de medición sigue la misma estructura general.

Este aspecto es importante en el funcionamiento diario. Los equipos de mantenimiento pueden trabajar con una interfaz que les resulta familiar, incluso cuando cambia la mezcla de gases. Los requisitos de formación son más fáciles de gestionar, los procedimientos de medición se mantienen coherentes y la documentación puede gestionarse de forma estandarizada.

Además, el procedimiento de medición automatizado favorece la repetibilidad. Una vez iniciado el proceso, el instrumento guía la medición y registra los valores relevantes en un formato estructurado. Esto reduce el riesgo de errores de manipulación y favorece una documentación fiable para los informes de mantenimiento, los registros de asistencia y los requisitos normativos.

Para los operadores que gestionan tanto las instalaciones existentes con SF₆ como los nuevos cuadros eléctricos que utilizan gases alternativos, esta continuidad resulta especialmente valiosa. Permite que la estrategia de medición evolucione sin imponer un cambio completo del proceso operativo.

Ventajas para operadores, proveedores de servicios y fabricantes

Para los operadores de las instalaciones, la transición hacia gases aislantes alternativos supone un reto de planificación a largo plazo. Las instalaciones existentes con SF₆ aún deben someterse a mantenimiento, mientras que los nuevos equipos podrían depender cada vez más de gases alternativos. Por lo tanto, la tecnología de medición debe dar respuesta a ambas realidades.

El GA11 ayuda a los operadores a prepararse para esta transición al ofrecer una plataforma flexible para diversas aplicaciones con gases aislantes. Esto puede facilitar las decisiones de inversión a largo plazo y reducir la necesidad de introducir un concepto de medición completamente nuevo para cada tecnología de gas.

Los proveedores de servicios también se benefician de la estandarización. Una interfaz familiar y una estructura de documentación comparable facilitan la formación de los técnicos y la organización de los procesos de asistencia sobre el terreno. La posibilidad de analizar diferentes gases con un flujo de trabajo coherente puede, además, simplificar la planificación de la asistencia y la gestión de los equipos.

Para los fabricantes y los laboratorios de ensayo, un análisis fiable es esencial durante el desarrollo, las pruebas y la puesta en servicio de nuevos conceptos de cuadros de conmutación aislados con gas. A medida que los gases aislantes alternativos se van generalizando, los procedimientos de medición deben proporcionar resultados precisos que puedan documentarse y reproducirse.

El apoyo a la transición hacia las tecnologías del gas del futuro

El paso del SF₆ a gases aislantes alternativos no es solo una cuestión normativa o medioambiental. También influye en la estrategia de medición, la tecnología de los sensores, la compatibilidad de los materiales y los procedimientos de mantenimiento.

Por lo tanto, un instrumento analítico adecuado debe ser lo suficientemente flexible como para gestionar diferentes mezclas de gases, sin dejar de ser lo bastante sencillo como para poder utilizarse en la práctica. Debe garantizar mediciones precisas, compensar los efectos físicos relevantes y proporcionar una documentación fiable.

El GA11 cumple estos requisitos gracias a su plataforma de sensores modular y a su concepto operativo uniforme. Permite a los usuarios seguir analizando el SF₆ y, al mismo tiempo, prepararse para el uso de gases alternativos, como las mezclas C4-FN y los gases de origen natural.

Esto lo hace especialmente relevante en un mercado en el que podrían coexistir diferentes tecnologías durante muchos años. Las instalaciones existentes, los nuevos conceptos de GIS y las futuras mezclas de gases requieren un enfoque de medición capaz de adaptarse sin perder coherencia

Conclusión

El analizador de gas SF₆ modelo GA11 proporciona una base técnica para el análisis de una amplia gama de gases aislantes. Es compatible con las aplicaciones consolidadas con SF₆, así como con mezclas seleccionadas de gases alternativos, incluidos los gases C4-FN y los de origen natural.

Su plataforma de sensores modular, el proceso de medición automatizado y la estructura coherente de la documentación ayudan a los operadores, proveedores de servicios y fabricantes a gestionar la transición hacia nuevos gases aislantes. En un contexto normativo y técnico en constante evolución, esta combinación de flexibilidad y estandarización resulta esencial.

Con la continua evolución de los cuadros eléctricos de alta y media tensión, un análisis fiable de los gases sigue siendo un factor clave para la seguridad operativa, la eficiencia del mantenimiento y la planificación a largo plazo.


Preguntas frecuentes

¿Qué gases puede analizar el GA11?
El analizador de gas SF₆ GA11 es capaz de analizar el SF₆ y algunos gases aislantes alternativos, entre los que se incluyen mezclas de gases C4-FN y gases de origen natural, como mezclas a base de CO₂, O₂ y N₂.

¿Por qué los gases aislantes alternativos requieren un análisis específico?
Los gases aislantes alternativos difieren del SF₆ en su composición química y comportamiento físico. Su respuesta a la humedad, la temperatura y la presión puede variar y pueden generar productos de descomposición distintos. Esto requiere una tecnología de detección adecuada y una compensación fiable de los efectos termodinámicos.

¿Qué son los gases de origen natural en las aplicaciones de los cuadros eléctricos?
Los gases de origen natural, a menudo denominados con el acrónimo NOG, son mezclas gaseosas a base de gases como el CO₂, el O₂ y el N₂. El aire sintético es un ejemplo de este tipo de mezcla gaseosa.

¿Por qué resulta útil una plataforma de sensores modular para el análisis de gases aislantes?
Una plataforma de sensores modular simplifica la adaptación del instrumento analítico a diferentes tipos de gases y a futuras variantes gaseosas. Esto permite dar respuesta tanto a las aplicaciones actuales con SF₆ como al uso cada vez mayor de gases aislantes alternativos.

¿De qué manera el GA11 ayuda a los equipos de asistencia y a los operadores?
El GA11 utiliza una lógica operativa coherente, un proceso de medición automatizado y una estructura de documentación estandarizada para las diferentes variantes de gas. Esto contribuye a reducir el esfuerzo de formación, a simplificar los procedimientos de asistencia y a mejorar la comparabilidad de los datos de medición.

Nota
La hoja técnica, el manual de instrucciones y la documentación técnica del GA11 están disponibles en la página del producto. Si tienes alguna duda o necesitas más información, no dudes en contactar con nosotros; nuestro equipo de expertos estará encantado de ayudarte. 

Lee también los siguientes artículos de nuestro Blog:
Compensación de temperatura en el análisis de gas SF6: cómo el GA11 mejora la precisión de la medición
Analizador de gas SF6: guía para la selección y el uso seguro del GA11
Equipos de gas SF6: guía para elegir el modelo de GPU en función de la masa y los tiempos de intervención