• CONTROL DE TEMPERATURA
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar página

CONTROL DE TEMPERATURA

Aplicaciones y medición del hidrógeno: soluciones innovadoras de WIKA para la seguridad y la sostenibilidad

Sandra Balado | Aplicaciones, General
Hidrógeno: Un rayo de esperanza para la industria química

El hidrógeno está convirtiéndose en una solución energética clave para un futuro sostenible, ya que ofrece oportunidades de descarbonización en numerosos sectores a la vez que mejora la seguridad energética. Sin embargo, su explotación presenta complejos …

Leer más

Biocombustibles: Control preciso de la temperatura en la producción

Gemma Adelantado | Aplicaciones, General
Biokraftstoffe haben einen zunehmenden Anteil am Energiemix.

Los biocombustibles o biocarburantes están adquiriendo un papel cada vez más relevante en el mix energético global. No solo contribuyen de manera significativa a la lucha contra el cambio climático, sino que también promueven una economía más sostenible. Su …

Leer más

El uso del IIoT en viñedos para optimizar la protección contra heladas

Gemma Adelantado | Aplicaciones, General
An IIot solution in the vineyard optimises frost protection for the vines.

El cambio climático complica seriamente la labor de los viticultores. Fenómenos meteorológicos imprevistos, como heladas tardías o lluvias torrenciales, pueden causar pérdidas masivas de la cosecha. Lo mismo ocurre con la sequía y la humedad prolongadas. Por …

Leer más

Seis posibles causas de error de medición de temperatura en termopares

Gemma Adelantado | Know-How
two Factory workers discussion and pointing for inspection

Para entornos especialmente exigentes, a menudo se utilizan sensores de temperatura de alto rendimiento conocidos como termopares . Estos sensores son ideales para aplicaciones de alta temperatura en los sectores químico , petroquímico y de  …

Leer más

Instrumentos de medición para controlar las bombas de tratamiento de aguas residuales en términos de rendimiento, seguridad y ahorro

Serena Doria | Aplicaciones
Instrumentos de medición para controlar las bombas de tratamiento de aguas residuales en términos de rendimiento, seguridad y ahorro

Los instrumentos de medición supervisan y controlan las bombas utilizadas para mover fluidos en aplicaciones industriales. Los instrumentos y sensores de alta calidad (para presión, temperatura, caudal y otras mediciones) optimizan la seguridad y eficacia de las …

Leer más
Artículos más leídos
  • La medición de nivel en depósitos cerrados
  • ¿Por qué falla un manómetro? Los siete motivos más habituales y cómo prevenirlos
  • Principales tipos de fertilizantes y sus procesos químicos

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidad
  • Notas legales