La production de biocarburants impose des conditions de process rigoureuses, qui compliquent la mesure de niveau dans les bioraffineries. Les opérateurs doivent utiliser des instruments capables de fonctionner dans des hydrocarbures riches en hydrogène sous haute …
Applications
Boues d’épuration : Utilisation de la mesure de force pour surveiller le process d’épaississement
Pierre Forestier | Applications, GénéralLes stations d'épuration produisent les boues d'épuration lors du traitement des eaux usées. Plus elles assèchent ces boues, mieux elles les utilisent en aval. Les épaississeurs assurent le traitement de base des boues. Une mesure fiable de la force dans le …
Dessalement de l’eau de mer : une technologie de pointe au service de l’eau potable
Betty Pic | Applications, GénéralLe dessalement de l’eau de mer joue un rôle essentiel dans l’approvisionnement mondial en eau potable et en eau industrielle. Face à la demande croissante, notamment dans les régions arides, les acteurs du secteur multiplient les constructions d’installations. …
Carburants du futur : comment les biocarburants et synthétiques transforment nos moteurs
Betty Pic | Applications, GénéralLes biocarburants et les biocarburants synthétiques sont des éléments importants dans la quête mondiale d'un avenir énergétique durable. Ce sont des alternatives renouvelables et prometteuses aux combustibles fossiles, car ils réduisent les émissions de CO 2 …
l’IIoT pour une distribution continue en CO2
Betty Pic | Applications, GénéralQue ce soit pour la bière, les boissons gazeuses ou l’eau minérale : le CO₂ fait pétiller les boissons à la sortie des robinets. Le gaz industriel, conditionné en bouteilles, fournit la pression nécessaire dans le circuit et assure également …