• Philippe Bertrand
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Philippe Bertrand

Les transducteurs de pression dans la fabrication des semi-conducteurs : L’UHP est incontournable

Philippe Bertrand | Savoir-faire

Lors de la production de semi-conducteurs, les transducteurs de pression sont exposés à des gaz hautement agressifs, toxiques ou même pyrophoriques, c'est-à-dire des gaz inflammables à température ambiante. Cela s'applique, par exemple, au "dépôt chimique en …

Continuer à lire...

Pressostats mécaniques gamme PSM : Comment régler le point de commutation ?

Philippe Bertrand | Savoir-faire

L'utilisateur a besoin des équipements suivants : une source de pression (par exemple une balance manométrique), un manomètre de contrôle, un testeur de continuité ou une lampe de contrôle ainsi qu'un outil pour la vis de réglage (à ce propos, WIKA fournit la …

Continuer à lire...

Pressostats avec soufflet métallique : les atouts d’une répétabilité stable et d’une absence de risque de fuite

Philippe Bertrand | Savoir-faire

Quels sont les avantages des pressostats à soufflet métallique et sur quoi reposent-ils ? Les avantages sont basés sur la conception sans faille de leur système de mesure. Cette solution permet une répétabilité stable en permanence et, en même temps, élimine …

Continuer à lire...

Transformer l’hydrogène en kilomètres

Philippe Bertrand | Pression

Les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) alimentés en hydrogène sont à la fois respectueux du climat et puissants. La demande croissante pour ces véhicules à zéro émission se concentre actuellement avant tout sur les véhicules utilitaires. En …

Continuer à lire...

Étude de cas : Un capteur de pression personnalisé résiste à un environnement agressif de gaz chlorés

Philippe Bertrand | Pression

Un leader d’équipements et services de fluides industriels avait des difficultés importantes sur une application spécifique d’un de ses utilisateurs finaux. L'environnement difficile - gaz chloré à haute température pour la production de fibres optiques - …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?
  • Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales