La mesure de niveau avec un transmetteur de pression immergeable est un process simple : Le capteur est descendu par son câble dans une cuve ou un plan d'eau. Dans certains cas, des accessoires facilitent l'installation, par exemple une pince de fixation de câble. …
Toutes les parutions de Pierre Forestier
Assurer le contrôle des éoliennes avec une instrumentation pression et température adaptée
Pierre Forestier | ApplicationsLa tendance est donnée, de plus en plus d’éoliennes sont installées dans le monde comme source d'énergie renouvelable propre. WIKA propose une gamme de solutions de mesure de pression et de température qui rendent le contrôle des turbines plus aisé et plus …
Le rôle des pressostats dans les pompes de surpression
Pierre Forestier | ApplicationsL'invention de la pompe a constitué une avancée majeure pour l'humanité. Elle a considérablement simplifié l'approvisionnement en eau potable. Face à la demande croissante d'un approvisionnement en eau stable, en grande partie exempt de fluctuations de pression, …
Des montages sur séparateur pour une mesure de débit stable en eaux profondes.
Pierre Forestier | ApplicationsLes montages sur séparateur permettent d'adapter les instruments de mesure aux conditions les plus extrêmes. L'extraction de pétrole et de gaz naturel en haute mer en est un exemple. Pour les entreprises offshore de ce secteur, nous avons travaillé avec une …
Jouez la sécurité avec le double manifold à 2 voies (isolement + purge) !
Pierre Forestier | Savoir-faireUne vanne d'instrumentation double à deux voies est généralement monobloc. Elle comporte deux vannes d'isolement (blocage) et une vanne d'évacuation (purge). Si la vanne d'isolement côté process ne se ferme plus en cas de défaut, la deuxième vanne d'arrêt …