• Pierre Forestier
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Pierre Forestier

Mesure de la température : Un outil efficace pour surveiller la performance des catalyseurs

Pierre Forestier | Savoir-faire

Les raffineries comptent sur la mesure et la surveillance précises de la température pour obtenir des informations sur les performances et la durée de vie restante du catalyseur. Les mesures clés dans un réacteur de conversion du gaz de synthèse sont 1) les …

Continuer à lire...

Classification NEMA et classification IP : Quelle différence entre les deux désignations ?

Pierre Forestier | Savoir-faire

Pour une sécurité et des performances optimales, les équipements électriques doivent être à l'abri de l'environnement. Les classifications NEMA et IP indiquent le niveau de protection d'un appareil contre les conditions extérieures, allant des chutes de …

Continuer à lire...

Des thermomètres industriels et des capteurs de température dédiés aux systèmes HVAC

Pierre Forestier | Température

La température est le paramètre le plus mesuré et le plus surveillé dans les applications HVAC (= Heating Ventilation & Air Conditioning = chauffage, ventilation, climatisation) domestiques, commerciales et industrielles. C'est pourquoi il est indispensable de …

Continuer à lire...

Pt100 en classe B ou F 0,3 – que dit la norme CEI 60751 ?

Pierre Forestier | Savoir-faire

Vous avez peut-être déjà remarqué que, dans certains cas, une Pt100 est spécifiée avec une classe de précision B ou A. Dans d'autres cas, elle a la classe F 0,3 ou F 0,15. Cet article examine les spécifications de la Pt100 dans la norme internationale CEI 60751 …

Continuer à lire...

Introduction à la mesure de pression différentielle

Pierre Forestier | Savoir-faire

En mesurant la pression différentielle, les utilisateurs sont en mesure de surveiller facilement et précisément l'état de filtres, des niveaux de liquide dans des réservoirs fermés, des débits de liquide à l'intérieur d'une conduite, et même le couple de …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?
  • Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales