• Pierre Forestier
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Pierre Forestier

Critères de sélection des thermomètres à cadran (3): Le capillaire

Pierre Forestier | Applications, Produits, Savoir-faire, Température
Thermometer mit Fernleitung

Bimétallique ou à dilatation de gaz - la question du thermomètre à cadran avec capillaire approprié pour un type de process est très simple : seuls les thermomètres à dilatation de gaz peuvent être combinés avec un capillaire. En cas de changement …

Continuer à lire...

Une solution tout-en-un pour la manipulation, le remplacement et le nettoyage du gaz SF6

Pierre Forestier | Applications, Produits, Savoir-faire
Unité de transfert GPU-2000

On utilise communément des disjoncteurs à isolation de gaz SF 6 dans la transmission et la distribution électrique. Le taux d'humidité de l'hexafluorure de soufre doit cependant être maintenu en dessous de son point de saturation en eau. Si le gaz devient trop …

Continuer à lire...

Manomètres pour applications pharmaceutiques: « Mesure à sec » affleurante au process

Pierre Forestier | Applications, Pression, Produits
Manometer für Pharmaprozesse

Les manomètres sont-ils adaptés aux process pharmaceutiques ? Oui, s'ils sont disponibles dans une version avec membrane affleurante. Une mesure de pression mécanique avec ce type d'instrument offre deux avantages : Les manomètres à membrane mesurent «à sec» et …

Continuer à lire...

Pourquoi l’hexafluorure de soufre (gaz SF6) est-il utilisé dans les équipements électriques moyenne et haute tension ?

Pierre Forestier | Savoir-faire
Gaz SF6

Dans l'atmosphère, le gaz SF 6 est indésirable en raison de sa forte contribution potentielle au réchauffement climatique et figure, avec cinq autres gaz, dans le protocole de Kyoto. Son impact sur le climat est 22 800 fois supérieur à celui du dioxyde de …

Continuer à lire...

Critères de sélection pour les thermomètres à cadran (2): température de process

Pierre Forestier | Produits, Température
Dial thermometers process temperature

Quel thermomètre à cadran convient pour quel process ? L'utilisation d'un thermomètre bimétallique ou à dilatation de gaz dépend de plusieurs facteurs, par exemple, de la température du process. Les thermomètres bimétalliques sont généralement …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?
  • Les principaux types d’engrais : aperçu de leurs process chimiques.
  • Comment fonctionne une centrale hydroélectrique : un peu d’histoire et les mécanismes de base

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales