• Pierre Forestier
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Pierre Forestier

Une surveillance adéquate des filtres permet d’économiser de l’énergie dans les systèmes de ventilation des bâtiments

Pierre Forestier | Savoir-faire
Type de filtres utilisés pour les unité de traitement d'air

Aujourd'hui, environ 40% de la consommation totale d'énergie concerne les bâtiments civils ou industriels. Les systèmes de ventilation utilisent une partie importante de cette énergie pour entraîner les ventilateurs, mais aussi pour les fuites dans les filtres qui …

Continuer à lire...

Mesure du niveau d’eau et de la pression en amont

Pierre Forestier | Applications, Niveau, Pression

  Aussi étonnant que cela puisse paraître, les transmetteurs de pression jouent un rôle essentiel pour assurer le bon fonctionnement des opérations, en particulier dans le stockage des eaux usées pour l'assainissement ou l'élimination. L'élément clé …

Continuer à lire...

Comment trouver la meilleure sonde de température pour les engins mobiles

Pierre Forestier | Savoir-faire
Trouver la meilleure sonde de température pour les machines de travail mobiles

Les tracteurs, moissonneuses, moissonneuses-batteuses, bulldozers, excavatrices, tunneliers, concasseurs, chariots élévateurs à fourche et autres engins mobiles fonctionnent généralement dans des conditions très difficiles. La surveillance de la température de …

Continuer à lire...

Quel type de thermostat faut-il intégrer sur une machine ?

Pierre Forestier | Général
les pressostats dans les procédés mécaniques

On utilise un thermostat dans la construction de machines et dans d'autres applications industrielles pour limiter et surveiller la température et réagir à un point prédéfini. Il peut arrêter l'équipement ou la machine ou encore mettre en marche un ventilateur …

Continuer à lire...

Mesure de température sur tuyauterie : Thermomètre à clamper ou thermomètre à visser ?

Pierre Forestier | Savoir-faire
Mesure de température sur tuyauterie

La température est de loin la mesure la plus courante dans l'industrie. Cependant, il n'y a pas de solutions générales pour la mesure de température. Même lors de la conception de points de mesure sur tuyauterie, de nombreux facteurs de sélection des …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?
  • Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales