• Pierre Forestier
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Envoyer cette page

Toutes les parutions de Pierre Forestier

Domaines d’applications pour les capteurs de pression 2 – Capteurs de pression non mis à l’atmosphère : lorsque cela devient le meilleur choix

Pierre Forestier | Savoir-faire
capteur de pression absolue ou relative

Dans la plupart des applications, une mesure de la pression relative est nécessaire et, par conséquent, les capteurs de pression et les transmetteurs de pression qui mesurent la pression par rapport à la pression ambiante dominante sont couramment utilisés. Ces …

Continuer à lire...

Domaines d’application pour les capteurs de pression 1 – capteur de pression absolue par rapport au capteur de pression relative

Pierre Forestier | Savoir-faire
capteur de pression absolue ou relative

L'utilisateur est souvent confronté à la question: quel type de capteur de pression dois-je utiliser - un capteur de pression absolue ou relative ? De la transformation des aliments aux usines pétrochimiques, au moulage par injection plastique et à de …

Continuer à lire...

Différence entre la mesure de pression relative et la mesure de pression absolue

Pierre Forestier | Savoir-faire
Différence entre la mesure de pression relative et la pression absolue

  La question de savoir ce qui différencie la mesure de pression absolue par rapport à la mesure de pression relative est récurrente. D’un point de vue purement théorique, il est assez facile de répondre : en pression relative, on mesure une valeur de …

Continuer à lire...

Avantages des manomètres à membranes : mesure de faibles pressions

Pierre Forestier | Général
Mesure de pressions basses

Les manomètres à membrane sont considérés dans l’industrie du process comme étant les manomètres des spécialistes. Ils interviennent lorsque les manomètres à tube manométrique atteignent les limites de leurs performances. En effet, l’un des atouts majeurs …

Continuer à lire...

Manomètres avec liquide de remplissage : utilisation et avantages

Pierre Forestier | Pression, Produits
Manomètre avec ou sans liquide de remplissage

Les manomètres avec boîtier rempli de liquide sont utilisés pour des applications qui impliquent des chocs dynamiques élevés et des vibrations. Le liquide de remplissage amortit les vibrations ainsi produites et soulage de la sorte les composants mécaniques du …

Continuer à lire...
Bienvenue sur le blog WIKA

Sur ce blog vous retrouverez beaucoup d'articles intéressants sur la pression, la température, le niveau et le debit ainsi que les technologies d'étalonnage. Vous aurez aussi un apercu du monde WIKA vu sous des angles différents.

Les articles les plus lus
  • Comment faire la différence entre les raccords NPT et GAZ ?
  • Comprendre les différences entre la pression absolue et la pression relative
  • Qu’est-ce que l’hexafluorure de soufre ou gaz SF6?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protection des données
  • Informations légales